【ブランド】オンダ製作所【材質】本体: C3771BEボール:S3604BD(...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
(1)本体 (2)キャップ (3)スピンドル (4)ハンドル (5)ボール
(6)ボールシート (7)オーリング (8)パッキン (9)バネ座金 (10)ナット
Tハンドル
Rcねじ×Rcねじ×Rcねじ
最高許容圧力 | 1.0MPa |
---|---|
使用温度範囲 | -15℃~+120℃ |
使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー |
呼び径 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Cv値 | 0.8 | 1.8 | 3.5 | 7.5 | 13.8 |
No. | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
(1) | 本体 | C3771BE |
(2) | キャップ | C3771BE |
(3) | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 |
(4) | ハンドル | SUS |
(5) | ボール | C3604BD(メッキ) |
(6) | ボールシート | PTFE |
(7) | オーリング | FKM |
(8) | パッキン | POM |
(9) | バネ座金 | SUS |
(10) | ナット | SUS |
・Tハンドル材質 :ZDC2(ハンドルキャップ付:PP)
・パッキン材質 :呼び径1/4、3/8はPTFE
型番 | 呼び径 | L1 | L2 | L3 | φd | H |
---|---|---|---|---|---|---|
T-T08 | 1/4 | 39 | 20 | 38 | 4.5 | 22.5 |
T-T10 | 3/8 | 44.5 | 23 | 38 | 7 | 24 |
T-T13 | 1/2 | 65 | 32.5 | 65 | 12 | 37.5 |
T-T20 | 3/4 | 68 | 34 | 65 | 15 | 40 |
T-T25 | 1 | 79 | 39.5 | 85 | 20 | 50.5 |
埋設に使用できない製品
型番 |
ボールバルブ種類 |
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
パッキン材質 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【ブランド】オンダ製作所
【材質】
本体: C3771BE
ボール:S3604BD(メッキ)
ボールシート: PTFE
オーリング: FKM
パッキン: POM/PTFE
【構造】
スタンダードボア/レデューストボア
流体の流れる方向を切替可能なボールバルブ。
【特長】
・Tハンドル式のボールバルブ
・最高許容圧力:1.0MPa
・使用温度範囲:-15℃~+120℃
・使用液体:冷温水・不凍液・油・エアー
【用途】
・流体の流れる方向を切り替える必要のある配管に最適