【特長】・流量はレギュラーボールとほぼ同一の上、コンパクト設計されていますので...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
NO. | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | 本体 | C3771BE |
2 | キャップ | C3771BE |
3 | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 |
4 | ハンドル | ZDC2(ハンドルキャップ:PP) |
5 | ボール | C3604BD(メッキ) ※呼び径1 1/4~2はC3771BE |
6 | ボールシート | PTFE |
7 | オーリング | FKM |
8 | パッキン | POM |
9 | バネ座金 | SUS |
10 | ナット | SUS |
許容圧力 温度 | 冷温水・不凍液 油・エアー | 2.8MPa -15℃~+100℃ |
---|---|---|
0.5MPa ~+150℃ |
呼び径 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
コンパクトボール | 11 | 17 | 27 | 46 | 83 | 115 |
型番 | 呼び径 | L1 | L2 | φd | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
A呼称 | B呼称 | |||||
F2-T15 | 15 | 1/2 | 48 | 65 | 12.5 | 34.5 |
F2-T20 | 20 | 3/4 | 54 | 65 | 15.5 | 39 |
F2-T25 | 25 | 1 | 67 | 65 | 20 | 43 |
F2-T32 | 32 | 1 1/4 | 74 | 85 | 25 | 53.5 |
F2-T40 | 40 | 1 1/2 | 82 | 85 | 32 | 59 |
F2-T50 | 50 | 2 | 94 | 85 | 38 | 63.5 |
型番 |
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[1/2B] 1/2B(15A)
|
[1/2B] 1/2B(15A)
| 1個 | 1,735円(
1,909円
) | 4日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
| 1個 | 1,917円(
2,109円
) | 4日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
| 1個 | 2,376円(
2,614円
) | 4日目 | |
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
| 1個 | 2,997円(
3,297円
) | 4日目 | |
1 1/2B(40A)
|
1 1/2B(40A)
| 1個 | 4,297円(
4,727円
) | 4日目 | |
2B(50A)
|
2B(50A)
| 1個 | 5,497円(
6,047円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・流量はレギュラーボールとほぼ同一の上、コンパクト設計されていますので、省スペース配管が可能です。