(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WB5-1310A-S
ダブルロックバルブ WB5型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 青銅製 WロックバルブWB5テーパオネジ セイドウ

ダブルロックバルブ WB5型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 青銅製 WB5-1310A-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,120円
税込単価
3,432円

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心...

詳細情報を確認する

型番

WB5-1310A-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WB5-1310A-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダブルロックバルブ WB5型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 青銅製 外形図

本品のRねじはフレキ管接続できます。

製品仕様

最高許容圧力(バルブ)1.0MPa
使用温度範囲(バルブ)-20℃~+95℃
使用流体冷温水・不凍液
用途給水・給湯・暖房・融雪
本体材質CAC406
  • 左記は継手部の仕様のため、実使用においての流体圧力と温度は、樹脂管の使用温度別最高使用圧力を参照してください。
  • 冷温水、不凍液以外には使用しないで下さい。灯油等の油類には使用できません。
  • 70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管には使用しないで下さい。
  • 16A、20Aは、樹脂管の種類により型番がA、Cの2つに区別されています。
    適用する製品でご使用下さい。
適用型番型番型番呼び径LH最小
内径
ねじ樹脂管
共用アイボリーWB5-1310A-SブルーWB5-1310B-SオレンジWB5-1310C-SR1/210A71378.5
WB5-1313A-SWB5-1313B-SWB5-1313C-SR1/213A713710
WB5-2013A-SWB5-2013B-SWB5-2013C-SR3/47338.511.5
PEXWB5A-2016A-SWB5A-2016B-SWB5A-2016C-SR3/416A79.54114.5
WB5A-2020A-SWB5A-2020B-SWB5A-2020C-S20A90.54115.5
PBWB5C-2016A-SWB5C-2016B-SWB5C-2016C-SR3/416A79.54115
WB5C-2020A-SWB5C-2020B-SWB5C-2020C-S20A90.54115.5

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管パイプ径(φ)
適用樹脂管の呼び
ハンドル色
適用架橋ポリエチレン管
適用ポリブデン管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB5-1310A-S

[1/2B] 1/2B(15A)
13
10A
アイボリー
PN15M種/水道用M種
J種/水道用J種

1個

3,120( 3,432円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂管をワンタッチ接続できます。
しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。
本品のRねじはフレキ管接続できます。

カタログ

 

WB5-1310A-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックバルブ WB5型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 青銅製の型番WB5-1310A-Sのページです。
型番WB5-1310A-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルロックバルブ WB5型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 青銅製

ダブルロックバルブ WB5型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 青銅製

    ダブルロックバルブ WB1型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 黄銅製

    ダブルロックバルブ WB1型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 黄銅製

      ダブルロックバルブ WB12型 中間バルブ

      ダブルロックバルブ WB12型 中間バルブ

        フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ

        フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ

          400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

          400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

            フリーボール M5型 Rねじ×ホースニップル

            フリーボール M5型 Rねじ×ホースニップル

              ダブルロックバルブ WB2型 テーパめねじ ワンタッチ着脱式ハンドル

              ダブルロックバルブ WB2型 テーパめねじ ワンタッチ着脱式ハンドル

                フリーボール M2型 Rcねじ×Rねじ

                フリーボール M2型 Rcねじ×Rねじ

                  フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ

                  フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ

                    BS型(青銅)ボールバルブ BS4型 Rねじ×Rねじ

                    BS型(青銅)ボールバルブ BS4型 Rねじ×Rねじ

                      ミニチュアボールバルブ 6518006

                      ミニチュアボールバルブ 6518006

                        フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式

                        フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式

                          ダブルロックジョイント WB24型 ナット付アダプター

                          ダブルロックジョイント WB24型 ナット付アダプター

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 カクダイ オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 3,120円 2,577円 3,257円 1,697円 6,861円 1,818円 2,577円 1,697円 1,703円 2,320円 1,184円 1,397円 2,419円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目   4日目   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                            本体材質 CAC406 C3771BE C3771BE C3771BE CAC406 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE CAC406C - C3771BE C3771BE
                            使用流体 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 冷温水 / エアー / 油 冷温水 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / 油 - 冷温水 / エアー / 油 冷温水
                            供給側 接続種類 Rねじ Rねじ ワンタッチ接続 Rねじ ソルダー形 Rねじ Rcねじ Rcねじ Rねじ Rねじ - Rねじ Gねじ
                            制御側 接続種類 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 Rねじ ソルダー形 ホースニップル ワンタッチ接続 Rねじ エアープラグ Rねじ - リングジョイント ワンタッチ接続

                            ダブルロックバルブ WB5型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 青銅製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WB5-1310B-S
                            WB5-1310C-S
                            WB5-1313A-S
                            WB5-1313B-S
                            WB5-1313C-S
                            WB5-2013A-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管パイプ径
                            (φ)
                            適用樹脂管の呼び ハンドル色 適用架橋ポリエチレン管 適用ポリブデン管

                            3,120円

                            ( 3,432円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)1310APN15M種/水道用M種J種/水道用J種

                            3,120円

                            ( 3,432円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)1310AオレンジPN15M種/水道用M種J種/水道用J種

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)1713A(15A)アイボリーPN15M種/水道用M種J種/水道用J種

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)1713A(15A)PN15M種/水道用M種J種/水道用J種

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)1713A(15A)オレンジPN15M種/水道用M種J種/水道用J種

                            3,582円

                            ( 3,940円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3/4B(20A)1713A(15A)アイボリーPN15M種/水道用M種J種/水道用J種

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました