機器とホースを接続するための継手。【特長】・丸型と角型の2種類があり。
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型番 | 取付ネジ | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
d | φD | φD1 | B | L | |
MH-1111 | PT1/8 | 11 | 6 | 12 | 33 |
MH-1221 | PT1/4 | 11 | 6 | 14 | 33 |
使用圧力 | MAX 3.45MPa |
---|---|
使用温度 | -50~+150℃ |
材質 | C3604BD |
流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
図1
図2
図3
図4
図5
図6
Loading...
機器とホースを接続するための継手。
【特長】
・丸型と角型の2種類があり。