(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SS 両外ネジ型

チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SS 両外ネジ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,691円 ~ 11,781円
税込価格
11,760円 ~ 12,959円

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、小型のニードルバルブ。【特...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、小型のニードルバルブ

両外ネジ型1

両外ネジ型1

両外ネジ型2

両外ネジ型2

両外ネジ型3

両外ネジ型3

寸法図・寸法表

寸法図

寸法図

品番φdA(R)D(R)φdoL1LH(約)
SS-80114.51/81/814224464
SS-802251/41/414244863
SS-803353/83/814275463

製品仕様

使用圧力MAX 1.96MPa
使用温度-20℃(凍結無き事)~+150℃
弁箱耐圧検査3.0MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質SUS304
スピンドル材質SUS304
Oリング材質PTFE
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

型番
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)
1/8B(6A)
515-8877
10

1個

10,924( 12,016円 )

8日目

1/4B(8A)
1/4B(8A)
515-8885
10

1個

10,691( 11,760円 )

12日目

3/8B(10A)
3/8B(10A)
515-8893
10

1個

11,781( 12,959円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、小型のニードルバルブ。
【特長】
・パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備。
・経済性・利便性・耐蝕性を追求。
・流量の制御弁。
【用途】
・化学・医療・食品・水産関連の機械・器具等に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SS 両外ネジ型

チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SS 両外ネジ型

    チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SM 外・内ネジ型

    チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SM 外・内ネジ型

      チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SW 両内ネジ型

      チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SW 両内ネジ型

        チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SM 外・内ネジ型

        チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SM 外・内ネジ型

          チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SW 両内ネジ型

          チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 7000シリーズ SW 両内ネジ型

            チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SS 両外ネジ型

            チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SS 両外ネジ型

              ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)

              ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)

                チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型

                チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型

                  ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

                  ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

                    チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SM 外・内ネジ型

                    チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SM 外・内ネジ型

                      チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 6000シリーズ CM 外・内ネジ型

                      チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 6000シリーズ CM 外・内ネジ型

                        ステンレス鋼製 1MPa スイッチベローズ(90度開閉スイッチ式)

                        ステンレス鋼製 1MPa スイッチベローズ(90度開閉スイッチ式)

                          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                            メーカー アソー アソー アソー アソー アソー アソー フジトク アソー フジキン アソー アソー フジキン 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 10,691円 10,886円 10,458円 11,748円 10,121円 7,189円 10,037円 6,849円 47,898円 5,630円 4,906円 41,039円 5,465円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   4日目~   8日目   4日目   9日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート グローブタイプ ストレート ストレート グローブタイプ アングル
                            本体材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 C3771BE SUSF316 SUS304 C3771BE SUS316L C3771
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油
                            一次側(供給側) 接続種類 A R(PT) R(PT) Rc(PT) R(PT) Rc(PT) R(PT) 金属管接続 Rc(PT) 金属管接続 R(PT) Rc(PT) 金属管接続 R
                            二次側(制御側) 接続種類 D R(PT) Rc(PT) Rc(PT) Rc(PT) Rc(PT) R(PT) PT(おねじ) Rc(PT) 金属管接続 Rc(PT) R(PT) 金属管接続 金属管接続

                            チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SS 両外ネジ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q なぜ流体方向が決まっているのですか?
                            A
                            ニードルバルブの構造上、二次側から流すと重力により全閉状態でももれる可能性があるからです。

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました