(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EIT-2P
EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブ EIT フッソジュシPFA FEP

EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブ EIT-2P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,931円
税込単価
2,124円

電気絶縁用途に最適で、離型性にも優れたふっ素樹脂小口径熱収縮チューブです。【特...

詳細情報を確認する

型番

EIT-2P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EIT-2P の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • Pタイプは、Fタイプより高い耐熱性を有しています。

規格表

Fタイプ(FEP製)

型番呼称収縮前内径
(mm)
最終収縮径
(mm)
厚み
(mm)
カット長
(m)
EIT1.5F1.91.30.21
2F2.51.8
2.5F3.22.3
3F3.82.7
4F4.53.3
5F5.54.3
6F7.05.1
7F7.96.0
9F10.67.40.3
10F12.58.8
12F14.510.7
15F17.312.80.4
  • 収縮前内径保持のため、冷暗所(30℃以下)で保管してください。
  • 最終収縮径は200℃、10分間加熱時の測定値であり、保証値ではありません。

Pタイプ(PFA製)

型番呼称収縮前内径
(mm)
最終収縮径
(mm)
厚み
(mm)
カット長
(m)
EIT1.5P1.81.40.21
2P2.21.8
2.5P3.02.4
3P3.53.0
4P4.03.5
5P5.24.2
6P6.05.4
7P7.16.3
9P9.57.50.3
10P11.09.2
12P12.910.7
15P16.013.00.4
  • 収縮前内径保持のため、冷暗所(30℃以下)で保管してください。
  • 最終収縮径は200℃、10分間加熱時の測定値であり、保証値ではありません。

性能・試験情報

収縮温度の目安

EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブ 製品仕様

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • EITは収縮時多少長さ方向に伸びるため、長尺品に被覆する場合は未収縮側のチューブを引っ張りながら加工するとシワなく施工することができます。

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
材質詳細
呼称
(参考)最高使用温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EIT-2P

2.2
1.8
PFA
2P
260

10個

1,931( 2,124円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気絶縁用途に最適で、離型性にも優れたふっ素樹脂小口径熱収縮チューブです。
【特長】
・絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にふっ素樹脂の高機能を付加可能。
・絶縁性・離型性・耐薬品性・耐熱性。
【用途】
・耐熱・絶縁保護に最適。
・コネクター、ターミナル等電気部品・電線に便利。
・電信ケーブル・光ファイバー・パワーケーブル・温度センサーに便利。
・ロールカバーに便利。

カタログ

EIT-2Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブの型番EIT-2Pのページです。
型番EIT-2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブ

EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブ

    ニチアス FEP熱収縮チューブ 1m

    ニチアス FEP熱収縮チューブ 1m

      GRC-PB ふっ素樹脂PFA 静電気防止タイプ 熱収縮チューブ

      GRC-PB ふっ素樹脂PFA 静電気防止タイプ 熱収縮チューブ

        ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NF(FEP)

        ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NF(FEP)

          GRC ふっ素樹脂PFA 熱収縮チューブ

          GRC ふっ素樹脂PFA 熱収縮チューブ

            ジュンロンスパイラルチューブ(保護結束用チューブ) SE(ポリエチレン)

            ジュンロンスパイラルチューブ(保護結束用チューブ) SE(ポリエチレン)

              ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NFL(FEP極細)

              ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NFL(FEP極細)

                ジュンロンスパイラルチューブ(保護結束用チューブ) SF(FEP)

                ジュンロンスパイラルチューブ(保護結束用チューブ) SF(FEP)

                  クリーンローラー 本体/オプション

                  クリーンローラー 本体/オプション

                    ポリカーボネート 寸切 定尺=300

                    ポリカーボネート 寸切 定尺=300

                      メーカー グンゼ コクゴ グンゼ 潤工社 グンゼ 潤工社 潤工社 潤工社 アズワン SUNCO
                      通常価格 1,612円 2,092円 5,943円 9,878円 4,924円 3,595円 10,957円 27,374円 12,600円 1,684円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      収縮率 2:1未満 - 2:1未満 2:1未満 2:1未満 - 2:1未満 - - -
                      材質 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂 - その他 ふっ素樹脂 その他 - -
                      その他 透明 その他 その他 - その他 その他 - -
                      難燃性 - -
                      接着剤 - - - - - -

                      EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブのレビュー

                      評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                      ケーブルの被覆
                      評価 5.0満足度:5.02017/12/22
                      フッ素樹脂系なのでポリフォレン系よりちとお高いですがその分信頼性は高いと思います。 透明で内部が確認できるのもGOODです。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      コイルの絶縁
                      評価 5.0満足度:5.02022/10/31
                      瞬間的に高電流を流すコイルの振動抑制のため、薄いチューブを使用。収縮量が少ない。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      センサ周りの絶縁に使用
                      評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                      普通の収縮チューブは120~180℃が一般的ですが、200℃以上持たせたかったので、耐熱性のある商品を検索して出てきたこの商品を選定しました。他のメーカーの商品も2種類ほど購入して試してみました。他の2商品は収縮しませんでしたが、この商品だけ良かったです。内容量に比べるとコストが高いので、5m、10mでスライド割引を利用しても思ったほど安いと感じませんでした。もう少し安くなると助かります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EIT-10P
                      EIT-12F
                      EIT-12P
                      EIT-3F
                      EIT-3P
                      EIT-4F
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      内径(収縮前)
                      (mm)
                      肉厚(収縮後)
                      (mm)
                      材質詳細 呼称 (参考)最高使用温度
                      (℃)

                      3,193円

                      ( 3,512円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      119.2PFA10P260

                      4,709円

                      ( 5,180円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      14.510.7FEP12F200

                      3,565円

                      ( 3,922円 )
                      10個 -

                      3日目

                      12.910.7PFA12P260

                      1,612円

                      ( 1,773円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      3.82.7FEP3F200

                      1,893円

                      ( 2,082円 )
                      10個 -

                      4日目

                      3.53PFA3P260

                      2,502円

                      ( 2,752円 )
                      10個 -

                      5日目

                      4.53.3FEP4F200

                      熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました