(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジュラトロンU2300 PEI板

ジュラトロンU2300 PEI板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,899円
税込単価
54,889円

ジュラトロンPEIは、ポリエーテルイミド樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度...

詳細情報を確認する

型番

UL2300-12-300-300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

グレード名連続使用温度耐薬品性食品
衛生法
耐加水
分解性

吸水性
引張強度
(MPa)
(kgf/cm2
耐摩耗性すべり特性電気特性寸法安定性耐衝撃性
高温
(℃)
低温
(℃)
アル力リ有機溶剤体積固有抵抗
(Ω・m)(Ω・cm)
絶縁/導電/帯電防止
ジュラトロンU2300 PEI薄茶170-○~△○~△適合126
(1,280)
×1014
(1016
絶縁

耐薬品性の表示
◎:使用は差支えない。十分な耐性がある。
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△:使用は勧められない。短時間であれば耐性がある。
×:使用できない。
特性の表示
◎:優
○:良
△:普通・やや劣る
×:劣る

規格表

ジュラトロンU2300 PEI板 規格表

型番リスト

型番
板厚(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL2300-12-300-300

12
300

1個

49,899( 54,889円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジュラトロンPEIは、ポリエーテルイミド樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性エンプラです。

カタログ

UL2300-12-300-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュラトロンU2300 PEI板の型番UL2300-12-300-300のページです。
型番UL2300-12-300-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュラトロンU2300 PEI板

ジュラトロンU2300 PEI板

    MC501CD R9板

    MC501CD R9板

      MC501CD R2板

      MC501CD R2板

        セミトロンESd520HR PAI板

        セミトロンESd520HR PAI板

          タイバー1000NA UHMW-PE板

          タイバー1000NA UHMW-PE板

            テクトロン1000 PPS板

            テクトロン1000 PPS板

              POM-BC板(ブラック)

              POM-BC板(ブラック)

                サンデーPET

                サンデーPET

                  ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)

                  ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)

                    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

                    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

                      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

                      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

                        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

                        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

                          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

                          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

                            メーカー 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) アクリサンデー イノアック イノアック イノアック イノアック
                            通常価格 49,899円 59,526円 54,144円 276,481円 50,269円 508,753円 14,957円 2,565円 335円 9,689円 5,989円 7,489円 7,589円
                            通常出荷日 10日目   10日目   8日目~   10日目   8日目~   10日目   8日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            材質 PEI MCナイロン MCナイロン PAI 超高分子ポリエチレン PPS ポリアセタール(POM・ジュラコン®) - - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン
                            グレード スタンダード 導電 導電 帯電防止 スタンダード スタンダード スタンダード - - スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            茶色系 黒色系 黒色系 緑色系 白色/乳白色 アイボリー 黒色系 - - 青色系 黒色系 黒色系 青色系
                            穴加工 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し - - - - - -
                            幅(mm) 300 600 600 300 - - - - - - - - -

                            ジュラトロンU2300 PEI板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました