溶接環境で使用可能な金属製スピードコントローラ。【特長】・Oリングシール採用で...
使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 |
---|---|---|
使用温度範囲 | -5~60℃ | 5~40℃ |
最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa |
工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております | ||
適用チューブ | エルフレックス、LE、LE-S、ALE、カバーチューブCTP |
主要部品材質図
Part NO. | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
(1) | 本体 金属タイプ 樹脂タイプ | C3604(黄銅) ポリアセタール |
(2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
(3) | ロックリング | 標準タイプ:C3604(黄銅) |
(4) | リリースレバー | 亜鉛合金 |
(5) | ストッパー | 亜鉛合金 |
(6) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
(7) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
(8) | スプリング | ピアノ線(三価クロメート) |
型式 | A | B1 | B2 | C | 適用チューブ外径 φD | E | 二面幅 H | L | P | R | ねじサイズ T | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB6-M5SCH-O(I) | 34.4 | 35.7 | 38.9 | 14.0 | 6 | 15.5 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 22.0 | M5×0.8 | 55.0 |
CB6-01SCH-O(I) | 34.4 | 39.2 | 42.4 | 14.0 | 6 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 22.0 | R1/8 | 61.0 |
CB6-02SCH-O(I) | 34.4 | 42.2 | 45.4 | 14.0 | 6 | 22.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 22.0 | R1/4 | 65.0 |
CB8-01SCH-O(I) | 35.4 | 41.9 | 47.0 | 16.0 | 8 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 16.5 | 25.5 | R1/8 | 74.0 |
CB8-02SCH-O(I) | 35.4 | 44.9 | 50.0 | 16.0 | 8 | 23.0 | 14.0 | 17.0 | 16.5 | 25.5 | R1/4 | 92.0 |
CB8-03SCH-O(I) | 35.4 | 45.9 | 51.0 | 16.0 | 8 | 24.0 | 17.0 | 17.6 | 16.5 | 25.5 | R3/8 | 100.0 |
CB10-02SCH-O(I) | 40.4 | 48.2 | 54.5 | 17.0 | 10 | 24.5 | 17.0 | 18.5 | 20.2 | 30.9 | R1/4 | 125.0 |
CB10-03SCH-O(I) | 40.4 | 49.2 | 55.5 | 17.0 | 10 | 25.5 | 17.0 | 19.1 | 20.2 | 30.9 | R3/8 | 131.0 |
CB10-04SCH-O(I) | 40.4 | 53.2 | 59.5 | 17.0 | 10 | 29.5 | 21.0 | 21.5 | 20.2 | 30.9 | R1/2 | 149.0 |
CB12-03SCH-O(I) | 44.4 | 52.1 | 61.2 | 21.0 | 12 | 26.5 | 19.0 | 20.1 | 21.2 | 32.9 | R3/8 | 182.0 |
CB12-04SCH-O(I) | 44.4 | 56.1 | 65.2 | 21.0 | 12 | 30.5 | 21.0 | 22.5 | 21.2 | 32.9 | R1/2 | 200.0 |
Loading...
溶接環境で使用可能な金属製スピードコントローラ。
【特長】
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・オネジ部にはシール加工済み。
・特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と耐久性を誇る。
・金属キャップを標準装備しており、スパッタの降りかかる溶接環境に最適。
【用途】
・スパッタ環境で、チューブとワンタッチ継手の接続部分のインナーチューブの露出を防ぐ。
千代田通商
スピードコントローラαタッチコネクターHタイプ
高い引抜き強度と耐久性を持たせたスピードコントローラーです。首振りタイプです。ボディオール金属タイプは、ハードな環境下で威力抜群です。
千代田通商
タッチコネクターファイブ Hタイプ スピードコントローラ
丈夫な外装金属タイプのスピードコントローラーです。ボディオール金属タイプは、ハードな環境下で威力抜群です。
コガネイ
クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ
スピーディーにチューブの脱着が可能なスピードコントローラ・スロットルバルブです。流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。豊富なバリエーションを誇る定番品です。
CB6-01SCH-Iで型番確定
スピードコントローラβタッチコネクターHタイプの型番CB6-01SCH-Iのページです。
型番CB6-01SCH-Iに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CB10-03SCH-O |
CB10-04SCH-I |
CB10-04SCH-O |
CB6-01SCH-O |
CB6-02SCH-I |
CB6-02SCH-O |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 制御方向 | チューブ外径D (φ) | ねじサイズT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,886円 ( 2,075円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | メータアウト | 10 | R3/8 | |
1,982円 ( 2,180円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | メータイン | 10 | R1/2 | |
1,982円 ( 2,180円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | メータアウト | 10 | R1/2 | |
1,469円 ( 1,616円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | メータアウト | 6 | R1/8 | |
1,500円 ( 1,650円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | メータイン | 6 | R1/4 | |
1,500円 ( 1,650円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | メータアウト | 6 | R1/4 |