適用流体 | 鉱物性一般作動油 | 最高使用圧力(MPa) | 15.0 |
---|---|---|---|
外装カバー | [あり] ポリウレタンカバー | かしめ金具 | なし |
内径(φ) | 5.1 | 材質 | [ナイロン] ナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード |
使用温度範囲(℃) | -40~100 | 最小曲げ半径(mm) | 20 |
色 | 黒 | 長さ(m) | 100 |
型番 | サイズ | 最高 使用圧力 (MPa) | 最大 衝撃圧力 (MPa) | 最小 破壊圧力 (MPa) | 最小 曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) | 適用継手 タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 サイズ | 内径 | 外径 (mm) | ||||||||
(in.) | (mm) | |||||||||
1500-03 | 03 | 3/16 | 5.1 | 8.8 | 15.0 | 18.8 | 60.0 | 20 | 45 | スウェイジ |
1500油圧配管用ホースは外径小で軽量です。・適用流体:鉱物性一般作動油
この商品に近い類似品がありませんでした。
油圧配管用ホース 1500シリーズの型番1500-03-100Mのページです。
型番1500-03-100Mに関する仕様情報を記載しております。