(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:103C-25HL
Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103C-HL センヨウバーブエルボタイプ103C-HL

Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103C-HL 103C-25HL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円

【特長】・プッシュ・トゥ・コネクト方式です。・カプラー側とニップル側の接続は、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

103C-25HL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用チューブタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103C-25HL

U5-4-4X2.5

10個

1,047( 1,152円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュ・トゥ・コネクト方式です。
・カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
・カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
・カプラーとニップルの接続を行うと、自動的にカプラー側のバルブが開きます。
・竹のこ継手一体型をラインアップしており、U5チューブに直接接続が可能です。
・無電解ニッケルメッキ処理を施しています。
・ 表面状態の劣化が少なく、 流体への銅イオンの溶出も防止します。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

103C-25HLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103C-HLの型番103C-25HLのページです。
型番103C-25HLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103C-HL

Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103C-HL

    Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブタイプ 103C-H

    Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブタイプ 103C-H

      Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103N-HL

      Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103N-HL

        Q.D.C. 103シリーズ カプラー エルボタイプ 103C-UL

        Q.D.C. 103シリーズ カプラー エルボタイプ 103C-UL

          Q.D.C. 103シリーズ カプラー コネクタタイプ 103C-M

          Q.D.C. 103シリーズ カプラー コネクタタイプ 103C-M

            Q.D.C. 103シリーズ ニップル エルボタイプ 103N-UL

            Q.D.C. 103シリーズ ニップル エルボタイプ 103N-UL

              Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E

              Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E

                Q.D.C. 101シリーズ ニップル ナイロンコイルチューブ S1/4専用タイプ 101N4-S

                Q.D.C. 101シリーズ ニップル ナイロンコイルチューブ S1/4専用タイプ 101N4-S

                  エア用カプラー チューブ接続用タイプ エルボソケット

                  エア用カプラー チューブ接続用タイプ エルボソケット

                    Q.D.C. 101シリーズ カプラー φ8ホース用タイプ 101C4-H

                    Q.D.C. 101シリーズ カプラー φ8ホース用タイプ 101C4-H

                      エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット

                      エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット

                        エア用カプラー チューブ接続用タイプ エルボプラグ

                        エア用カプラー チューブ接続用タイプ エルボプラグ

                          コネクタ オス・メスセット エルボ

                          コネクタ オス・メスセット エルボ

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ミスミ ニッタ ミスミ ミスミ 日本ピスコ
                            通常価格 1,047円 1,071円 364円 1,176円 1,073円 475円 1,447円 533円 1,570円 1,797円 1,350円 630円 592円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 -
                            オス・メス カプラー カプラー ニップル カプラー カプラー ニップル カプラー ニップル ソケット カプラー ソケット プラグ -
                            接続部の種類 チューブ取付用 チューブ取付用 チューブ取付用 おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ ワンタッチ継手付 その他 ワンタッチ継手付 ホース取付用 ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手付 -
                            使用流体 水 / 空気 / 一般作動油 水 / 空気 / 一般作動油 水 / 空気 / 一般作動油 水 / 空気 / 一般作動油 水 / 空気 / 一般作動油 水 / 空気 / 一般作動油 空気 空気 空気 空気 空気 空気 -
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 - - -

                            Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103C-HLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            103C-40HL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブタイプ

                            1,083円

                            ( 1,191円 )
                            1個 -

                            3日目

                            U5-4-6X4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました