101C4-Sはカプラー側とニップル側の接続を行うと、自動的にカプラー側ののバ...
種類 | 標準 | オス・メス | カプラー |
---|---|---|---|
接続部の種類 | チューブ取付用 | 使用流体 | 空気 |
本体材質 | [銅合金] 黄銅 | バルブ構造 | 片路開閉型 |
シール材質 | NBR | 使用圧力範囲(MPa) | 0~1.0 |
適用チューブタイプ | ナイロンコイル S1/4 | 使用温度範囲(空気 使用時)(℃) | -20~80 |
101C4-Sはカプラー側とニップル側の接続を行うと、自動的にカプラー側ののバルブが開きます。プッシュワン継手一体型をラインアップしています。
【特長】
・プッシュ・トゥ・コネクト方式です。
・カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
・カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
・カプラーとニップルの接続を行うと、自動的にカプラー側のバルブが開きます。
・SU304製(受注生産品)をラインナップしています。
・プッシュワン®継手一体型をラインナップしています
Q.D.C. 101シリーズ カプラー ナイロンコイルチューブ S1/4専用タイプ 101C4-Sの型番101C4-4Sのページです。
型番101C4-4Sに関する仕様情報を記載しております。