(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA、QMVA

ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA、QMVA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,736円 ~ 2,702円
税込価格
1,910円 ~ 2,972円

ミニチュアバルブです。【特長】・流量調整が容易です・ハンドル部分が大きいため、...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA,QMVA Alt;外形図01

製品仕様

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃

圧力条件

最高使用圧力:1.0MPa
負圧性能:-98.642kPa

規格表

ミリサイズ

ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA,QMVA 規格表

選定サポート情報

品番表示例

ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA,QMVA 表示例

注意・禁止事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水で使用する場合は、冷凍しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
  • ミニチュアバルブには、流れ方向が決まっています。本体側面に矢印を刻印していますので、矢印方向に流体を流して流量調整をしてください。

型番リスト

型番
適用チューブ外径
本体形状
配管口の種類
有効断面積【区分】(mm2)
有効断面積(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6mm
プッシュワンタイプ
プッシュワン
-
-

1個

1,736( 1,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8mm
プッシュワンタイプ
プッシュワン
5以下
2.5

1個

2,702( 2,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4inch
クイックシールタイプ
クイックシール
5以下
5.0

1個

1,861( 2,047円 )

3日目

  • 注文停止中
3/8inch
クイックシールタイプ
クイックシール
~10
6.0

1個

2,288( 2,517円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニチュアバルブです。

【特長】
・流量調整が容易です
・ハンドル部分が大きいため、取り扱いがし易くなります
・流量の微調整が可能です
・バルブシステムに細目ねじを採用しています
・ミリサイズはプッシュワン接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA、QMVA

ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA、QMVA

    ミニチュアバルブ ストレートタイプ EMVB,QMVB

    ミニチュアバルブ ストレートタイプ EMVB,QMVB

      ミニチュアバルブ アングルタイプ EMVC、QMVC

      ミニチュアバルブ アングルタイプ EMVC、QMVC

        ハンドバルブ 六角おねじタイプ (RoHS非対応)

        ハンドバルブ 六角おねじタイプ (RoHS非対応)

          ボールバルブ ストレートタイプ VS-E

          ボールバルブ ストレートタイプ VS-E

            ハンドバルブ HVU

            ハンドバルブ HVU

              ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート 片ハンドルタイプ

              ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート 片ハンドルタイプ

                ハンドバルブ BVHVU

                ハンドバルブ BVHVU

                  ボールバルブ アングルタイプ VA-E

                  ボールバルブ アングルタイプ VA-E

                    ハンドバルブ SCHタイプ

                    ハンドバルブ SCHタイプ

                      ハンドバルブ BVHV

                      ハンドバルブ BVHV

                        ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート 片ハンドルタイプ

                        ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート 片ハンドルタイプ

                          閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

                          閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ミスミ ニッタ CDC ミスミ ミスミ ニッタ CHELIC(チェリック) ミスミ ミスミ 日本ピスコ
                            通常価格 1,736円 1,737円 1,714円 595円 1,713円 2,064円 840円 850円 2,057円 2,360円 910円 850円 1,097円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ポート数 2ポート 2ポート 2ポート - 2ポート - 2 - 2ポート - - 2 2ポート
                            切換操作 ハンドル ハンドル ハンドル 両ハンドル ハンドル その他 片ハンドル 両ハンドル ハンドル つまみ 両ハンドル 片ハンドル つまみ
                            取付方法 側面 側面 底面 - 側面 側面 側面 - 底面 側面 - 側面 -
                            操作状態保持 保持 保持 保持 保持 保持 - 保持 保持 保持 保持 保持 保持 保持
                            操作部の色 - - - - - - - -

                            ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA、QMVAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました