(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG

ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,807円
税込単価
8,588円

【特長】・耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。・特殊ポリプロピレ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG 外形図

製品仕様

使用流体・使用温度範囲

  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:+5℃~+60℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:0.7MPa(at20℃)

構造

ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG 製品仕様1

※飛散しない潤滑油を塗布しています。

規格表

単位:mm
型番適用
チューブ
外形
LL1L2P1P2KF
チューブ
挿入長さ
NMDdW質量
(g)
全開全閉
ESU4-C1SG442.720.06.46.014.029.526.9148.08.09.73.210.611.0
ESU6-C1SG648.528.09.08.220.043.539.81513.010.012.54.215.032.0
ESU8-C1SG856.630.010.39.222.047.742.11613.010.014.54.217.648.0

商品特長詳細

使用温度と最高使用圧力の関係グラフ

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。
常温以外でご使用の際は、必ず右グラフに示す最高使用圧力を参照し、
その数値内でご使用ください。
ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG 商品特長1

インラインタイプ連結

ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG 製品特長2

インラインタイプは連結ピンを使用して連結できます。

適用チューブ

ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG 製品特長3

※1  U2、U1チューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

制御機構

ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG 製品特長4
 
ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG 製品特長5

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • ロックナットとハンドルの締め付けは、ブライヤーなどの治具を使用せず、手で締め付けてください。
  • ニードル部分は、全開時にストップする構造になっています。大きな力で無理に回転させると破損する可能性があります。
  • 負圧には使用できません。
  • 部品の一部に飛散しにくい潤滑油を塗布しています。
  • スピードコントローラは空気の流れ方向を確認して機器に取り付けてください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
  • スピードコントローラは漏れを許容していますので、密閉用としては使用できません。

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESU4-C1SG

4

1個

7,807( 8,588円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。
・特殊ポリプロピレン樹脂とSUS304を主要素材としています。
・主なシール材には特殊EPDMを採用しています。
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・インラインタイプ(ESU)は、配管ライン上で集中制御が可能です。
・連結ピンとブラケットで固定すると多様な配管が可能です。

カタログ

Loading...

ESU4-C1SGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SGの型番ESU4-C1SGのページです。
型番ESU4-C1SGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG

ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SG

    スロットルバルブ インラインタイプ ENU

    スロットルバルブ インラインタイプ ENU

      大流量タイプ スピードコントローラ大流量タイプ エルボ

      大流量タイプ スピードコントローラ大流量タイプ エルボ

        スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ(RoHS非対応)

        スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ(RoHS非対応)

          クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

          クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

            継手付インラインスピードコントローラ

            継手付インラインスピードコントローラ

              タッチコネクターFUJI ミニスピードコントローラα

              タッチコネクターFUJI ミニスピードコントローラα

                タッチコネクター FUJI スピードコントローラβ

                タッチコネクター FUJI スピードコントローラβ

                  タッチコネクターFUJI Hタイプ スピードコントローラα

                  タッチコネクターFUJI Hタイプ スピードコントローラα

                    クリーン環境用 スロットルバルブPPタイプ ユニオンストレート

                    クリーン環境用 スロットルバルブPPタイプ ユニオンストレート

                      クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                      クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                        タッチコネクターファイブ インラインスピードコントローラ

                        タッチコネクターファイブ インラインスピードコントローラ

                          クリーン環境用 スピードコントローラPPタイプ ユニオンストレート

                          クリーン環境用 スピードコントローラPPタイプ ユニオンストレート

                            メーカー ニッタ ニッタ 日本ピスコ ミスミ コガネイ コンバム(旧:妙徳) 千代田通商 千代田通商 千代田通商 日本ピスコ コガネイ 千代田通商 日本ピスコ
                            通常価格 7,807円 1,423円 989円 390円 1,832円 1,033円 758円 795円 1,189円 3,462円 925円 758円 3,227円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 インライン インライン エルボ ユニオンストレート ストレート ストレート エルボ ユニバーサル エルボ ユニオンストレート ユニオンストレート ストレート ユニオンストレート
                            制御方向 メータアウト メーターイン・メーターアウト メータアウト インライン メータアウト - - - メータアウト メーターイン・メーターアウト - なし -
                            接続部の種類 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 - おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 チューブ、チューブの接続 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 チューブ、チューブの接続
                            本体材質 特殊ポリプロピレン樹脂 難燃性PBT樹脂 黄銅 ポリブチレンテレフタレート 黄銅 樹脂 - - C3604(黄銅) PP 黄銅 - 樹脂

                            ケミフィットC1スピードコントローラ インラインタイプ ESU-C1SGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました