(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APS3-12GMD-Z
APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式 KOYO キンセツセンサ APS-GMD

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式 APS3-12GMD-Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,497円
税込単価
6,047円

【特長】・360℃から見える動作表示LED・埋込み形/非埋込み形、選択可能・N...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    24 / 12
  • 動作モード:
    NO
  • 保護構造:
    IP67

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

APS3-12GMD-Z 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

APS3-12GMD-Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式 外形図1

APS3-12GMD-Z/APS3-12GMD-E

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式 外形図2

APS8-12GMD-Z

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式 外形図3

APS7-18GMD-Z/APS7-18GMD-E

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式 外形図4

APS14-18GMD-Z

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式 外形図5

APS10-30GMD-Z/APS10-30GMD-E

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式 外形図6

APS24-30GMD-Z

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式 外形図7

APS4-12GMD-E

 

製品仕様

型番APS3-12GMD-ZAPS7-18GMD-ZAPS10-30GMD-ZAPS8-12GMD-ZAPS14-18GMD-ZAPS24-30GMD-Z
出力形態NPN
NO
実効動作距離3mm±10%7mm±10%10mm±10%8mm±10%14mm±10%24mm±10%
備考付属品:六角ナット(片面取り)2個、歯付き座金2個
定格使用電圧DC12/24V(DC10~30V) 許容リップル率10%p-p以下
標準検出体(mm)鉄 12×12×1t鉄 18×18×1t鉄 30×30×1t鉄 54×54×1t
保証動作距離0~2.2mm0~5.6mm0~8mm0~6.4mm0~11.3mm0~19.4mm
応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します。)
応差20%以下
動作サイクル周波数300Hz100Hz
定格使用電流3~100mA5~100mA
電圧降下3V以下
オフ状態電流1.0mA以下
回路保護負荷短絡保護回路、サージ吸収回路
表示灯動作表示
使用周囲温度-25~+70℃
温度特性±15%内
(+23℃時の動作距離に対して)
±10%以内
(+23℃時の動作距離に対して)
耐電圧AC500V 50/60Hz(1分間)AC600V 50/60Hz(1分間)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V)
耐振動複振幅1.5mm  10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)
耐衝撃490m/s2  11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
保護構造IP67
ケース材質金属部:真鍮ニッケルメッキ
検出面:PBT樹脂
リード線耐油性塩ビケーブル2.0m
外径(約φ3.8)0.3mm2
2芯
耐油性塩ビケーブル2.0m
外径(約φ6)0.5mm2
2芯
耐油性塩ビケーブル2.0m
外径(約φ3.8)0.3mm2
2芯
耐油性塩ビケーブル2.0m
外径(約φ6)0.5mm2
2芯
締付トルク5Nm以下10Nm以下20Nm以下5Nm以下10Nm以下20Nm以下
質量約90g約150g約250g約90g約150g約250g
型番APS3-12GMD-EAPS7-18GMD-EAPS10-30GMD-EAPS4-12GMD-E
出力形態NPN
NO
実効動作距離3mm±10%7mm±10%10mm±10%4mm±10%
備考付属品:六角ナット(片面取り)2個、歯付き座金2個付属品:M12金属ナット2個
定格使用電圧DC12/24V(DC10~30V) 許容リップル率10%p-p以下
無負荷電流10mA以下20mA以下
標準検出体(mm)鉄 12×12×1t鉄 18×18×1t鉄 30×30×1t鉄 12×12×1t
保証動作距離0~2.2mm0~5.6mm0~8.1mm0~3.2mm
応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します。)
応差20%以下
動作サイクル周波数300Hz100Hz300Hz
定格使用電流最大200mA
電圧降下1.5V以下3V以下
オフ状態電流0.5mA以下0.1mA以下
回路保護負荷短絡保護回路、サージ吸収回路、逆接続保護回路
表示灯動作表示
使用周囲温度-25~+70℃
温度特性±15%内(+23℃時の動作距離に対して)±10%以内(+23℃時の動作距離に対して)
耐電圧AC500V 50/60Hz(1分間)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V)
耐振動複振幅1.5mm  10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)複振幅1.0mm
10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)
耐衝撃490m/s2  11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)294m/s2
11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
保護構造IP67
ケース材質金属部:真鍮ニッケルメッキ
検出面:PBT樹脂
金属部:ステンレス
検出面:PBT樹脂
リード線耐油性塩ビケーブル2.0m
外径(約φ3.8) 0.3mm2
3芯
耐油性塩ビケーブル2.0m
外径(約φ6) 0.5mm2
3芯
耐油性塩ビケーブル2.0m
外径(約φ3.8) 0.3mm2
3芯
締付トルク5Nm以下10Nm以下20Nm以下8Nm以下
質量約80g約150g約250g約100g

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力形式
コード長さ(m)
実効動作距離
検出距離 L1詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APS3-12GMD-Z

~5
シールド
M12
直流2線式
2 (耐油性ケーブル、外径約φ3.8 0.3㎟ 2芯)
3mm±10%
0~2.2

1個

5,497( 6,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360℃から見える動作表示LED
・埋込み形/非埋込み形、選択可能
・NO/NPN/PNP出力
・最大検出距離24mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

APS3-12GMD-Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式の型番APS3-12GMD-Zのページです。
型番APS3-12GMD-Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式

APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式

    APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

    APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

      CSシリーズ 静電容量形

      CSシリーズ 静電容量形

        円柱一般型近接センサ 直流2線式

        円柱一般型近接センサ 直流2線式

          円柱長距離コネクタ型近接センサ

          円柱長距離コネクタ型近接センサ

            円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

            円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

                シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

                  耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】

                  耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】

                    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

                    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

                      シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

                      シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

                        円柱長距離型近接センサ 直流3線式

                        円柱長距離型近接センサ 直流3線式

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

                            メーカー ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン LANBAO(ランバオ) アズビル オムロン AUTONICS(オートニクス) アズビル AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 5,497円 11,489円 6,975円 1,732円 2,690円 7,878円 4,009円 17,334円 10,239円 3,924円 9,780円 2,264円 3,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 - ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源の種類 DC DC DC - - - - - - - - - -
                            電源電圧(V) 24 / 12 24 / 12 - - - - - - - - - - -
                            動作モード NO NO - - - - - - - - - - -

                            APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自社の設備メンテナンスで使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/01
                            自社の設備である、コンベアの静止検出用近接センサが破損したので、既設品と同じ部品として、交換時に使用しました。ネットのいろいろなサイトより、納期、価格等を比較検討して、ミスミへ手配し購入していました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APS14-18GMD-Z
                            APS24-30GMD-Z
                            APS3-12GMD-E
                            APS4-12GMD-E
                            APS7-18GMD-E
                            APS7-18GMD-Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            シールド ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 出力形式 コード長さ
                            (m)
                            実効動作距離 検出距離 L1詳細
                            (mm)

                            6,695円

                            ( 7,365円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            11~20非シールドM18直流2線式2 (耐油性ケーブル、外径約φ3.8 0.3㎟ 2芯)14mm±10%0~11.3

                            9,157円

                            ( 10,073円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            11~20非シールドM30直流2線式2 (耐油性ケーブル、外径約φ6.0 0.5㎟ 2芯)24mm±10%0~19.4

                            6,246円

                            ( 6,871円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~5シールドM12直流3線式NPN2 (耐油性ケーブル、外径約φ3.8 0.3㎟ 3芯)3mm±10%0~2.2

                            6,433円

                            ( 7,076円 )
                            5個 -

                            7日目

                            ~5非シールドM12直流3線式NPN2 (耐油性ケーブル、外径約φ3.8 0.3㎟ 3芯)4mm±10%0~3.2

                            7,966円

                            ( 8,763円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6~10シールドM18直流3線式NPN2 (耐油性ケーブル、外径約φ3.8 0.3㎟ 3芯)7mm±10%0~5.6

                            7,224円

                            ( 7,946円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6~10シールドM18直流2線式2 (耐油性ケーブル、外径約φ3.8 0.3㎟ 2芯)7mm±10%0~5.6

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました