(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APS7-18GMC2-Z
APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式 KOYO キンセツセンサ APS-GMC

APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式 APS7-18GMC2-Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,802円
税込単価
12,982円

【特長】・金属円柱直流2線式・リミットスイッチ感覚・2線式で省配線・0.55m...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • 検出距離(範囲)(mm):
    ~5
  • シールド:
    シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    24 / 12
  • 出力形式:
    直流2線式
  • 動作モード:
    NO
  • 保護構造:
    IP67

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

APS7-18GMC2-Z 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

APS7-18GMC2-Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式 外形図1

APS2-8GMC2-Z

APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式 外形図2

APS3-12GMC2-Z

APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式 外形図3

APS7-18GMC2-Z

 

製品仕様

型番APS2-8GMC2-ZAPS3-12GMC2-ZAPS7-18GMC2-Z
出力形態NO
実効動作距離2mm±10%3mm±10%7mm±10%
備考安定検出領域表示付き
氏荷短絡保護回路付き
定格使用電圧DC12/24V(DC10~30 V)
標準検出体(mm)鉄 8×8×1t鉄 12×12×1t鉄 18×18×1t
保証動作距離0~1.4mm0~2.1mm0~4.9mm
応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します。)
応差動作距離の15%以下
動作サイクル周波数2kHz1.5kHz500Hz
定格使用電流3~100mA
電圧降下3V以下
オフ状態電流0.55mA以下
表示灯動作表示:出力ON時赤色または緑色が点灯
設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯
使用周囲温度-25~+70℃
温度特性±10%以内(+25℃時の動作距離に対して)
耐露圧AC1,00V  50/60Hz(1分間)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V)
耐振動複振幅1.5mm  10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)
耐衝撃980m/s 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
保護構造IP 67
ケース
材質
ケースステンレス黄銅ニッケルメッキ
検出面PBTPBT
表示灯ナイロンナイロン
コードプロテクトPBTPBT
リード線耐油性塩ビケーブル2m
外径(約φ4.1) 0.3mm2 2芯
耐油性塩ビケーブル2m
外径(約φ5.7) 0.5 mm2 2芯
締付トルク検出面から10mmの範囲:9Nm以下
上記よりケーブル側の範囲:12Nm以下
検出面から10mmの範囲:20Nm以下
上記よりケーブル側の範囲:30Nm以下
70Nm以下
質量約50g約60g約130g

型番リスト

型番
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
コード長さ(m)
実効動作距離
検出距離 L1詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APS7-18GMC2-Z

M18
2 (耐油性ケーブル、外径約φ5.7 0.5㎟ 2芯)
7mm±10%
0~4.9

1個

11,802( 12,982円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属円柱直流2線式
・リミットスイッチ感覚
・2線式で省配線
・0.55mA以下の省電力
・安定検出領域表示灯で確実な配置設定
・シンク/ソース対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

APS7-18GMC2-Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式の型番APS7-18GMC2-Zのページです。
型番APS7-18GMC2-Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

    APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式

    APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式

      近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

      近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

        円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

        円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

          円柱一般型近接センサ 直流2線式

          円柱一般型近接センサ 直流2線式

            近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

            近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

                円柱長距離型近接センサ 直流2線式

                円柱長距離型近接センサ 直流2線式

                  円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

                  円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

                    シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

                    シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

                      CSシリーズ 静電容量形

                      CSシリーズ 静電容量形

                        近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:8mm KRM

                        近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:8mm KRM

                          円柱長距離コネクタ型近接センサ

                          円柱長距離コネクタ型近接センサ

                            メーカー ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス LANBAO(ランバオ) オムロン AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) アズビル ジェイテクトエレクトロニクス LANBAO(ランバオ) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 11,489円 5,497円 4,009円 7,878円 1,732円 4,663円 3,700円 2,719円 3,924円 17,334円 6,975円 4,375円 2,690円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 - ネジ型 ネジ型
                            検出距離(範囲)(mm) ~5 - 11~20 - - 11~20 ~5 - - - - 6~10 -
                            シールド シールド - 非シールド 非シールド - 非シールド シールド - シールド シールド - 非シールド -
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源の種類 DC DC - - - - - - - - DC - -

                            APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APS2-8GMC2-Z
                            APS3-12GMC2-Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) コード長さ
                            (m)
                            実効動作距離 検出距離 L1詳細
                            (mm)

                            11,489円

                            ( 12,638円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M82 (耐油性ケーブル、外径約φ4.1 0.3㎟ 2芯)2mm±10%0~1.4

                            11,843円

                            ( 13,027円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M122 (耐油性ケーブル、外径約φ4.1 0.3㎟ 2芯)3mm±10%0~2.1

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました