リリース真空ピンセット用の接続チューブです【特長】・真空ピンセット本体は物性及...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型番 | 名称 | 材質 | サイズ(mm) | 質量 (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
851-L | 導電性 スパイラルチューブ | 導電性ポリウレタン エラストマー | 6 | 4 | 500 | 400 | 1000 | 1900 | 118 |
851-M | 5 | 3 | 500 | 400 | 1000 | 1900 | 84 |
Loading...
リリース真空ピンセット用の接続チューブです
【特長】
・真空ピンセット本体は物性及び導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。また、内部バルブ部分はふっ素樹脂を使用しており、気密性を損なわない特殊成形方法により周囲を炭素繊維入りナイロンで覆う構造になっています。従って、従来のFシリーズと同様に軽快な弁の開閉動作が可能です(特許取得済み)
・本体後部に接続されたナイロン製コネクターは固有抵抗値10の6乗±1乗で制御されています
・吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靭性に優れた炭素繊維入り導電性PEEK樹脂を使用しており、機械加工後、熱処理、鏡面加工を施し長期間にわたる使用にも安定した性能を維持します
フロロメカニック
レバーロック式マニュアルピンセット レバーロックシリーズ/導電性レバーロックシリーズ
導電性レバーロックシリーズ新登場!
ウエハーの取り扱いには細心の注意が必要です。
ハンドリング時の傷や汚れなどは、最も気を配らなければならない要因の一つです。
特に、レバーロック式はロック時に挟持力が一定になるので、個人差のない安定したハンドリングができ、作業能率も格段にアップします。
【特長】
・テコの原理を応用し、わずかな力で安定した挟持力を維持できます。
・ロック機構の使用で挟持後は、ウエハーの質量を支える力のみです。
・マニュアルピンセットのように押さえ続
フロロメカニック
真空ピンセット 導電性 Cシリーズ
【特長】
・真空ピンセット本体は物性及び導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。
 また、内部バルブ部分はフッ素樹脂を使用しており、気密性を損なわない特殊成形方法により周囲を炭素繊維入りナイロンで覆う構造になっています。
 従って、従来のFシリーズと同様に軽快な弁の開閉動作が可能です。
・本体後部に接続されたナイロン製コネクターは固有抵抗値10の6乗±1乗で制御されています。
※ピンセットの使用には別売の真空ポンプ「FV-10」「FV-
フロロメカニック
リリース真空ピンセット
的確な位置にワークを確実に収めるためには、吸着だけでは不十分。
離脱の際、吹出し機能を付けることで、簡単に解決します。
【特長】
・微小物搬送の際、吸着部先端より空気中の水分や静電気などにより搬送物が離れなくなることが良く見られます。
・結局、衝撃を加え落下させるなど作業効率の妨げになるケースも多々あると思われます。
・そんな悩みを解消するのが、吹出し機能を利用した"リリース真空ピンセット"です。
※ピンセットの使用には別売の真空ポンプ「FV-W」F007用、もしくは「