気軽に使えて高性能。清浄・静音設計が自慢です。運転音の小ささから生まれた発想…...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
FV-10
FV-30
FV-60
FV-XP
タイプ | 微小物用タイプ | 汎用タイプ | 高い真空タイプ | 高い流量タイプ |
---|---|---|---|---|
型番 | FV-10 | FV-30 | FV-60 | FV-XP |
定格電圧 | AC-100V | AC-100V | AC-100V | AC-100V |
消費電力 | 5.0W | 5.0W | 10.0W | 10.0W |
到達吸引圧 | -3~-14kPa以下* | -50kPa以下 | -85kPa以下 | -60kPa以下 |
流量(注1) | 2.8L/min | 2.5L/min | 2.5L/min | 5.0L/min |
サイズ | 155×72×54(mm) | 137×88×85(mm) | 137×88×133(mm) | 137×88×133(mm) |
質量 | 600g | 800g | 1,250g | 1,250g |
耐久時間 | 9,000時間以上 | 9,000時間以上 | 9,000時間以上 | 9,000時間以上 |
使用限界温度 | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
注1:各ポンプの流量値は50Hz時の値を表記しています。60Hzで使用の場合は約20%減少します。
*:本体のダイヤルで可変可能(このデータは国内仕様です)
※室温の低い場所で保管している場合は、無負荷状態で10分程度稼働させてからご使用ください。
Loading...
気軽に使えて高性能。
清浄・静音設計が自慢です。
運転音の小ささから生まれた発想…。
照光スイッチの採用によりON/OFFが目視で確認できます(FV-10は除く)。
【特長】
・コンパクトで高真空圧:ダイヤフラムを密閉スペースに設置することで多段階に減圧する構造なので、コンパクトボディで高真空圧を得られる機構を実現しました
・長寿命でメンテナンスフリー:電磁駆動のため機械的摩耗や接触が少ないのでメンテナンスの必要性が殆どなく、ダイヤフラム耐久理論値まで使用できる長寿命タイプです
・クリーンな吐出:吸気及び排気部にHEPAフィルターを装着。クリーンルームでの使用も可能です。また、フィルターは本体透明窓より目視できるので交換時期も把握できます(FV-10は除く)
・静音設計で高静粛性:構造上密閉されたボディですから運転音も静かです。また、モーター式に比べ機械接触音もなく静粛性を保てます
・フレキシブルな仕様:コンプレッサーなどのエアー源を必要としませんので、100Vコンセントさえあればどこででも使用が可能です。さらに、真空ピンセットとの組み合わせにより使用用途も拡がります