(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:24-1.5
リリース真空ピンセット 適用ノズル リリースシンクウピンセット テキヨウノズル

リリース真空ピンセット 適用ノズル 24-1.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,924円
税込単価
3,216円

リリース真空ピンセット用の予備先端部品です。【特長】導電性/耐薬品性/耐熱性/...

詳細情報を確認する

24-1.5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リリース真空ピンセット 適用ノズル 外形図

※ノズルは全て切削加工品です。

製品仕様

型番名称材質参考外径サイズ
0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.9 2.4 2.9 3.4 
内径サイズ(φA) ※内径サイズでご注文ください。
0.05 0.07 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 
21 3F製ノズル3F(PCTFE)----
22 3F製ノズル(キャップ付)3F(PCTFE)-----------
23 PEEK製ノズルPEEK---
24 ベスペル®製ノズルベスペル®---
25 導電性PEEK製ノズル(キャップ付)導電性PEEK-----------
26 導電性PEEK製ノズル導電性PEEK----
28 導電性PEEK製ノズル(キャップ付)導電性PEEK------------
29 導電性PEEK製ノズル(キャップ付)導電性PEEK------------
57 シリコーンゴム製ノズル透明シリコーンゴム+3F(PCTFE)----------
59 導電性バイトンゴム製ノズル導電性バイトンゴム+導電性PEEK樹脂----------

型番リスト

型番
部品構成
特長
吸着部材質
内径サイズ φA(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24-1.5

[吸着部] ノズル
耐熱性 / 微小物用
[ポリイミド複合材] ベスペル
1.5
10

1個

2,924( 3,216円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リリース真空ピンセット用の予備先端部品です。【特長】導電性/耐薬品性/耐熱性/微小物用

カタログ

商品担当おすすめ

24-1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リリース真空ピンセット 適用ノズルの型番24-1.5のページです。
型番24-1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リリース真空ピンセット 適用ノズル

リリース真空ピンセット 適用ノズル

    リリース真空ピンセット 適用カップ(パッド)

    リリース真空ピンセット 適用カップ(パッド)

      リリース真空ピンセット 曲がり軸

      リリース真空ピンセット 曲がり軸

        リリース真空ピンセット オプション

        リリース真空ピンセット オプション

          マニュアルピンセット用 卓上スタンド

          マニュアルピンセット用 卓上スタンド

            バキュームピンセット

            バキュームピンセット

              真空ピンセット Cシリーズ(導電性)/Fシリーズ(耐薬品性) 軸及びキャップ

              真空ピンセット Cシリーズ(導電性)/Fシリーズ(耐薬品性) 軸及びキャップ

                真空ピンセット 導電性 Cシリーズ 導電性PVCチューブ

                真空ピンセット 導電性 Cシリーズ 導電性PVCチューブ

                  スタンド AP-ST

                  スタンド AP-ST

                    リリース真空ピンセット

                    リリース真空ピンセット

                      真空ピンセット ポータブル型チップ検査器

                      真空ピンセット ポータブル型チップ検査器

                        真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ

                        真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ

                          真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ ウエハー用吸着チップ

                          真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ ウエハー用吸着チップ

                            メーカー フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック ミラック光学 フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック
                            通常価格 2,154円 2,173円 3,329円 2,924円 4,738円 14,462円 1,063円 3,329円 3,797円 20,000円 24,663円 9,692円 5,539円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 真空ピンセット 真空ピンセット 真空ピンセット 真空ピンセット 台座・ホルダー 真空ピンセット 真空ピンセット 真空ピンセット 台座・ホルダー - 検査用機器 真空ピンセット 真空ピンセット
                            用途 小物搬送用 小物搬送用 小物搬送用 関連機器・部品 ウエハー搬送用 小物搬送用 ウエハー搬送用 ウエハー搬送用 関連機器・部品 - 関連機器・部品 ウエハー搬送用 ウエハー搬送用

                            リリース真空ピンセット 適用ノズルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外販自動機付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            外販用自動機試作段階に於ける機構部品の一つとして使用しました。この商品を利用し極小ワークを吸着移動後基盤上のクリーム半田に載せ、レーザー半田づけする工程でのノズルとして利用しています。使用環境上、ワークを通じかなりの高温を帯びることを鑑み、類似品各種の素材を色々試した中で、最終候補として検証中です(鉄製は耐熱の問題は無いが痕が残るためNG、一般樹脂製は耐熱上NG)。型番:24-0.2の材質であるベスペルの特性(広い温度領域において強度、熱的安定性を発揮)により、性能、使い勝手共に当社が求める仕様を充足できる逸品であり、長期利用時耐久性は今後の経過観察が必要としても、現段階では十分な満足感を得ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            21-1.0
                            21-1.2
                            21-1.5
                            24-2.0
                            24-2.5
                            24-3.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?部品構成 特長 吸着部材質 内径サイズ φA
                            (φ)

                            2,463円

                            ( 2,709円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10[吸着部] ノズル耐薬品性 / 耐熱性[PCTFE] 3F(PCTFE)1.0

                            2,173円

                            ( 2,390円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10[吸着部] ノズル耐薬品性 / 耐熱性[PCTFE] 3F(PCTFE)1.2

                            2,281円

                            ( 2,509円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10[吸着部] ノズル耐薬品性 / 耐熱性[PCTFE] 3F(PCTFE)1.5

                            2,924円

                            ( 3,216円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10[吸着部] ノズル微小物用 / 耐熱性[ポリイミド複合材] ベスペル2.0

                            3,070円

                            ( 3,377円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10[吸着部] ノズル微小物用 / 耐熱性[ポリイミド複合材] ベスペル2.5

                            3,070円

                            ( 3,377円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10[吸着部] ノズル微小物用 / 耐熱性[ポリイミド複合材] ベスペル3.0

                            真空ピンセット・マニュアルピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました