ステンレスバルブ【特長】・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ス...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
品番 | 品名 | 材質 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 弁箱 | SCS13A | 1 |
2 | ふた | SCS13A | 1 |
3 | 弁体 | ASTM A351-CF8 | 1 |
4 | ディスクナット | ASTM A194-8 | 1 |
5 | ディスク座金 | ASTM A276-304 | 1 |
6 | アーム | ASTM A351-CF8 | 1 |
7 | ガスケット | V/#7020 | 1 |
8 | ふたボルト | ASTM A193-B8 | 1組 |
9 | ふたボルト用ナット | ASTM A194-8 | 1組 |
10 | 割りピン | ASTM A276-316 | 1 |
11 | プラグ | ASTM A276-304 | 1 |
12 | ヒンジピン | ASTM A276-304 | 1 |
13 | アイボルト(125A≦) | ASTM A36+Zn PLATE | 1 |
品番 | 品名 | 材質 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 弁箱 | SCS14A | 1 |
2 | ふた | SCS14A | 1 |
3 | 弁体 | ASTM A351-CF8M | 1 |
4 | ディスクナット | ASTM A194-8M | 1 |
5 | ディスク座金 | ASTM A276-316 | 1 |
6 | アーム | ASTM A351-CF8M | 1 |
7 | ガスケット | V/#7020 | 1 |
8 | ふたボルト | ASTM A193-B8 | 1組 |
9 | ふたボルト用ナット | ASTM A194-8 | 1組 |
10 | 割りピン | ASTM A276-316 | 1 |
11 | プラグ | ASTM A276-316 | 1 |
12 | ヒンジピン | ASTM A276-316 | 1 |
13 | アイボルト(125A≦) | ASTM A36+Zn PLATE | 1 |
※品番は外形図に対応
使用温度 | 150lb | |
---|---|---|
CF8 | CF8M | |
(SCS13A) | (SCS14A) | |
-29~+38℃ | 1.90 MPa | 1.90 MPa |
93℃ | 1.59 MPa | 1.62 MPa |
149℃ | 1.41 MPa | 1.48 MPa |
204℃ | 1.31 MPa | 1.34 MPa |
260℃ | 1.17 MPa | 1.17 MPa |
316℃ | 0.97 MPa | 0.97 MPa |
343℃ | 0.86 MPa | 0.86 MPa |
371℃ | 0.76 MPa | 0.76 MPa |
399℃ | 0.66 MPa | 0.66 MPa |
型番 |
本体材質 |
供給側 管フランジの呼び |
制御側 管フランジの呼び | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
|
40A(1 1/2B)
|
40A(1 1/2B)
| 1個 | 53,605円(
58,966円
) | 3日目 | |
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
|
50A(2B)
|
50A(2B)
| 1個 | 63,484円(
69,832円
) | 3日目 | |
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
|
65A(2 1/2B)
|
65A(2 1/2B)
| 1個 | 100,224円(
110,246円
) | 3日目 | |
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
|
80A(3B)
|
80A(3B)
| 1個 | 93,406円(
102,747円
) | 3日目 | |
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
|
100A(4B)
|
100A(4B)
| 1個 | 157,031円(
172,734円
) | 3日目 | |
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
|
125A(5B)
|
125A(5B)
| 1個 | 216,078円(
237,686円
) | 3日目 | |
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
|
150A(6B)
|
150A(6B)
| 1個 | 275,571円(
303,128円
) | 3日目 |
Loading...
ステンレスバルブ
【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ(H&S)をラインアップ。
・強度バランスを考慮して設計。
・Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
東洋バルヴ
10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫
評価 5.0
通常価格(税別): 3,241円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能