(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BU10F1B-25
ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用 10Kフランジボールイッパン

ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用 BU10F1B-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,041円
税込単価
27,545円

【ブランド】日立金属(旧日立バルブ)【材質】弁箱:SCS13A/SCS14A/...

詳細情報を確認する

BU10F1B-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BU10F1B/BU10F1BM

ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用 外形図1

注1)200Aの使用圧力:0.48MPa、使用温度:183℃以上の場合は、ギア操作機能付をご使用下さい。

BU10F1BO

ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用 外形図2

ボールバルブ(フローティング型)FTシート

製品仕様

BU10F1B

品番品名材質数量
1弁箱1段SCS13A1
2弁箱2段SCS13A1
3弁棒SUS3041
4ボールSCS13A1
5シートリングFTシート2
6植込みボルトSUS3041組
7六角ナットSUS3041組
8スラストリング強化PTFE1
9ステムベアリング強化PTFE1
10グランドベアリング(125A≦)PTFE1
11ストッパーSUS3041
12パッキン押えSCS13A1
13パッキン押えボルトSUS3042
14ハンドル(≦100A)FCMB340-101
15スナップリングSUS3042
16ガスケット強化PTFE1
17パッキンPTFE1組
18パッキン受け輪(15A~32A)SUS3041
19ハンドルボス(125A≦)SCS13A1
20固定ボルト(125A≦)SUS3041
21パイプ(125A≦)SGP1

BU10F1BM

品番品名材質数量
1弁箱1段SCS14A1
2弁箱2段SCS14A1
3弁棒(15A~100A)ASTM A182-316L1
3弁棒(125A~200A)SUS3161
4ボールSCS14A1
5シートリングFTシート2
6植込みボルトSUS3041組
7六角ナットSUS3041組
8スラストリング強化PTFE1
9ステムベアリング強化PTFE1
10グランドベアリング(125A≦)PTFE1
11ストッパーSUS3041
12パッキン押えSCS13A1
13パッキン押えボルトSUS3042
14ハンドル(≦100A)FCMB340-101
15スナップリングSUS3042
16ガスケット強化PTFE1
17パッキンPTFE1組
18パッキン受け輪(15A~32A)ASTM A240-316L1
19ハンドルボス(125A≦)SCS13A1
20固定ボルト(125A≦)SUS3041
21パイプ(125A≦)SGP1

BU10F1BO

品番品名材質数量
1弁箱1段SCS16A1
2弁箱2段SCS16A1
3弁棒ASTM A182-316L1
4ボールSCS16A1
5シートリングFTシート2
6植込みボルトSUS3041組
7六角ナットSUS3041組
8スラストリング強化PTFE1
9ステムベアリング強化PTFE1
11ストッパーSUS3041
12パッキン押えSCS13A1
13パッキン押えボルトSUS3042
14ハンドルFCMB340-101
15スナップリングSUS3042
16ガスケット強化PTFE1
17パッキンPTFE1組
18パッキン受け輪(15A~32A)ASTM A240-316L1

※品番は上記外形図に対応

規格表

BU10F1B / BU10F1BM

ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用 規格

BU10F1BO

ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用 規格

追加工

ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用 追加工

使用例

圧力-温度レーティング ASME B 16.34-1996

使用温度150lb
CF8CF8M
(SCS13A)(SCS14A)
-29~+38℃1.90 MPa1.90 MPa
93℃1.59 MPa1.62 MPa
149℃1.41 MPa1.48 MPa
204℃1.31 MPa1.34 MPa
260℃1.17 MPa1.17 MPa
316℃0.97 MPa0.97 MPa
343℃0.86 MPa0.86 MPa
371℃0.76 MPa0.76 MPa
399℃0.66 MPa0.66 MPa

商品特長詳細

製作基準

ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用 特長
  • ※1 特殊PTFE(FTシート)はPTFEとPFAの優れた特性を兼ね備えたシートです。
  • ※2 特殊PTFE(Pシート)は、カーボン系強化材料を含む複数のPTFEモノマーで構成する、流体温度300℃まで使用可能なシートです。

型番リスト

型番
本体材質
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BU10F1B-25

[ステンレス鋳鋼] SCS13A
25A(1B)
25A(1B)

1個

25,041( 27,545円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】日立金属(旧日立バルブ)
【材質】
弁箱:SCS13A/SCS14A/SCS16A
ボール:SCS13A/SCS14A/SCS16A
シートリング:特殊PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
スタンダードボア

ステンレスバルブ。
【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ(H&S)をラインアップ
・強度バランスを考慮して設計
・Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用

カタログ

 

BU10F1B-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用の型番BU10F1B-25のページです。
型番BU10F1B-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用

ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用

    ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

    ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

      ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

      ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

        ステンレス CSJ 10Kフランジボールバルブ

        ステンレス CSJ 10Kフランジボールバルブ

          10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

          10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

            10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

            10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

              ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

              ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

                鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール

                鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール

                  青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

                  青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

                    ボールバルブ フランジボールバルブ

                    ボールバルブ フランジボールバルブ

                      ステンレス鋼製汎用20Kボールバルブフランジ

                      ステンレス鋼製汎用20Kボールバルブフランジ

                        CBL20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター アングル型

                        CBL20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター アングル型

                          ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                          ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) コンサス 東洋バルヴ 東亜バルブ工業 キッツ 昭和バルブ製作所 キッツ ミスミ キッツ オンダ製作所 キッツ
                            通常価格 15,447円 15,862円 13,062円 14,367円 33,639円 11,434円 16,002円 8,992円 19,540円 8,090円 302,584円 2,214円 8,898円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   10日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート アングル ストレート
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 - 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 冷温水
                            呼び圧力 10K 10K 10K - 10K 10K 10K 10K 10K 10K 20K - 1000型
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア フルボア フルボア フルポート - スタンダードボア フルボア フルボア フルボア フルボア フルボア レデューストボア -
                            供給側 接続種類 フランジ形 フランジ形 フランジ形 JIS10Kフランジ 管フランジ 管フランジ 管フランジ フランジ 管フランジ 管フランジ 管フランジ Gねじ Rc

                            ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BU10F1B-15
                            BU10F1B-150
                            BU10F1B-20
                            BU10F1B-32
                            BU10F1B-40
                            BU10F1B-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

                            15,447円

                            ( 16,992円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A15A(1/2B)15A(1/2B)

                            298,725円

                            ( 328,598円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A150A(6B)150A(6B)

                            16,580円

                            ( 18,238円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A20A(3/4B)20A(3/4B)

                            29,873円

                            ( 32,860円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

                            33,911円

                            ( 37,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

                            43,367円

                            ( 47,704円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A50A(2B)50A(2B)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました