(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,298円
税込単価
8,028円

ステンレスバルブ【特長】・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ス...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア 外形図

製品仕様

材質

ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア 材質

規格表

単位:mm
ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UB0N-3/8

3/8B(10A)
3/8B(10A)

1個

7,298( 8,028円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスバルブ
【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ(H&S)をラインアップ。
・強度バランスを考慮して設計。
・Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用。

カタログ

 

UB0N-3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボアの型番UB0N-3/8のページです。
型番UB0N-3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

    ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用

    ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用

      ステンレスバルブ ミニボールバルブ 600lbねじこみ形 2段レデューストボア

      ステンレスバルブ ミニボールバルブ 600lbねじこみ形 2段レデューストボア

        ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

        ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

          ウィーコック(ボールバルブ) ステンレス製 VW

          ウィーコック(ボールバルブ) ステンレス製 VW

            灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ

            灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ

              クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

              クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

                ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ(レバーハンドル型)

                ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ(レバーハンドル型)

                  MKフルボアボールバルブ MZ400

                  MKフルボアボールバルブ MZ400

                    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

                    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

                      ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)

                      ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)

                        ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVM

                        ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVM

                          ステンレス鋼製ミニボール弁 ハンドル付

                          ステンレス鋼製ミニボール弁 ハンドル付

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) アソー オンダ製作所 東洋バルヴ ハマイ ミヤコ 東洋バルヴ オンダ製作所 イノック フジキン
                            通常価格 7,298円 15,447円 3,377円 19,638円 2,930円 2,339円 8,797円 9,327円 2,047円 33,639円 2,097円 3,049円 6,478円
                            通常出荷日 7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 17日目   3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 SCS14A - SCS14A SCS14A SCS13 C3604BD SCS14A SCS14 黄銅製 FCD-S SCS14A SCS14A SUS316
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気 水 / 薬品 水 / 空気 / ガス
                            呼び圧力 800lb 10K 600lb 800lb - - 800型 - 16K 10K - 800型 -
                            ボールバルブ種類 フルボア スタンダードボア 2段レデューストボア 1段レデューストボア レデューストボア - スタンダードボア フルボア フルボア - レデューストボア レデューストボア レデューストボア

                            ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました