(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,638円
税込単価
21,602円

【特長】・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用・...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア 外形図01

製品仕様

部品名材質備考
弁箱SCS14A-
ボールSUS316-
弁棒SUS316-
シートリング強化PTFE-
パッキンPTFE-
ハンドルSUS304塩ビコーティング

規格表

ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア 規格表01

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UB1N-11/2

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)

1個

19,638( 21,602円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用
・強度バランスを考慮して設計

カタログ

 

Loading...

UB1N-11/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボアの型番UB1N-11/2のページです。
型番UB1N-11/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

    ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

    ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

      ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

      ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

        ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

        ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

          鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

          鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

            LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型

            LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型

              CB3型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

              CB3型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

                マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

                マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

                  ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

                  ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

                    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

                    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

                      クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

                      クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

                        CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                        CB2型 逆止弁付ボールバルブ(逆止弁一体型)Rcねじ×Gねじ

                          1000型 フルボアボールバルブ

                          1000型 フルボアボールバルブ

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ キッツ キッツ ハマイ オンダ製作所 日立金属(旧日立バルブ) フジキン 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ オンダ製作所 東亜バルブ工業
                            通常価格 19,638円 7,298円 8,898円 2,923円 6,478円 3,841円 1,889円 2,750円 5,276円 2,422円 8,797円 1,782円 4,634円
                            通常出荷日 17日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   4日目~   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 SCS14A SCS14A - FCD-S FC200 C3771(クロムメッキ) C3771BE FCMB340 SCS14 FCMB340 SCS14A C3771BE ステンレス
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 油 / 蒸気 ガス 冷温水 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 油 / ガス 冷温水 水 / 油 / ガス / 蒸気
                            呼び圧力 800lb 800lb 1000型 400型 10K - - クラス400 - クラス400 800型 - 1000型
                            ボールバルブ種類 1段レデューストボア フルボア - レデューストボア フルボア スタンダードボア - 1段レデューストボア フルボア 1段レデューストボア スタンダードボア - スタンダードボア

                            ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました