(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,165円
税込単価
19,982円

ステンレスバルブ【特長】・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ス...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁 外形図

製品仕様

材質

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁 材質

規格表

単位:mm
ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UFS-15

15A(1/2B)
15A(1/2B)

1個

18,165( 19,982円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスバルブ
【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ(H&S)をラインアップ。
・強度バランスを考慮して設計。
・Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用。

カタログ

 

Loading...

UFS-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁の型番UFS-15のページです。
型番UFS-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

    ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

    ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

      ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 仕切弁

      ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 仕切弁

        10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ

        10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ

          10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

          10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

            20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ<ボルテッドボンネット型>

            20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ<ボルテッドボンネット型>

              10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

              10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                  16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                  16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                    16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                    16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                        20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                        20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                          日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)2 1/2

                          日立 ゲ-トバルブ汎用10K 呼び径(B)2 1/2

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 18,165円 38,190円 8,090円 4,297円 49,876円 28,649円 14,785円 8,405円 12,243円 70,147円 16,786円 21,259円 60,176円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目~   2日目~   3日目   4日目   3日目   4日目   7日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            本体材質 SCS13A - - FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 -
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 20K 10K 10K 16K 16K 16K 20K -
                            仕切弁種類 内ねじ 内ねじ 内ねじ - - - - - - - - - -

                            ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UFS-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

                            51,224円

                            ( 56,346円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50A(2B)50A(2B)

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました