(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UFG-20
Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) H10KフランジタマガタJISメンカン

Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) UFG-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,726円
税込単価
19,499円

【特長】・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。...

詳細情報を確認する

UFG-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) 外形図

製品仕様

単位:mm
呼径(A)LD(参考)
H
全開
108560105
158560105
209580115
25110100135
32130100150
40150100170
50180100190
65210180235
80240180260
部品名材質備考
UFGUFGM
弁箱SCS13ASCS14A-
ふたSCS13ASCS14A-
弁棒SUS304SUS316-
弁体SUS304SUS316-
パッキン強化PTFEコニカル
ガスケット強化PTFE-
ハンドルFCMB27-05/ADC-

型番リスト

型番
本体材質
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UFG-20

[ステンレス鋳鋼] SCS13A
20A(3/4B)
20A(3/4B)

1個

17,726( 19,499円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ (H&S)をラインアップ。
・強度バランスを考慮して設計。Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用。

カタログ

 

Loading...

UFG-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)の型番UFG-20のページです。
型番UFG-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

    ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ

    ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ

      ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁

      ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁

        ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 玉形弁 ショート面間タイプ

        ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 玉形弁 ショート面間タイプ

          Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

          Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

            Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

            Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

              Hシリーズ USG/USGM ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

              Hシリーズ USG/USGM ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                  10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ

                  10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ

                    グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

                    グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

                      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                        16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                        16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                          マレブルバルブ 20Kタイプ アングルバルブ フランジ形

                          マレブルバルブ 20Kタイプ アングルバルブ フランジ形

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 東洋バルヴ エスコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 17,726円 12,387円 32,367円 5,040円 8,238円 16,085円 6,240円 11,601円 10,790円 4,397円 59,719円 11,577円 29,474円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目   2日目~   1日目   3日目~   3日目   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 16K 10K 10K 16K 16K 20K
                            供給側 接続種類 フランジ形 フランジ形 フランジ形 Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) フランジ形 Rc(ねじこみ形) Rc 管フランジ Rc(R) 管フランジ 管フランジ フランジ形
                            制御側 接続種類 フランジ形 フランジ形 フランジ形 Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) フランジ形 Rc(ねじこみ形) Rc 管フランジ Rc(R) 管フランジ 管フランジ フランジ形

                            Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UFG-25
                            UFG-32
                            UFG-40
                            UFG-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

                            30,770円

                            ( 33,847円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A25A(1B)25A(1B)

                            35,730円

                            ( 39,303円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

                            40,141円

                            ( 44,155円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

                            52,115円

                            ( 57,327円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A50A(2B)50A(2B)

                            グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました