(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:USG-1/2
Hシリーズ USG/USGM ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) H10KネジコミタマガタJISメンカン

Hシリーズ USG/USGM ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) USG-1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,331円
税込単価
6,964円

【特長】・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用・...

詳細情報を確認する

USG-1/2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) 外形図01

製品仕様

Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) 製品仕様01

規格表

単位:mm
Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) 規格表02

型番リスト

型番
本体材質
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USG-1/2

[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

6,331( 6,964円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ(H&S)をラインアップ
・強度バランスを考慮して設計
・Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用

カタログ

 

Loading...

USG-1/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hシリーズ USG/USGM ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)の型番USG-1/2のページです。
型番USG-1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hシリーズ USG/USGM ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

Hシリーズ USG/USGM ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

    J10K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

    J10K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

      J5K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

      J5K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

        ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み

        ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み

          Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

          Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

            J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形玉形弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形玉形弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

              Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

              Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031)

                JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031)

                  Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                  Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                    ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブフランジ

                    ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブフランジ

                      ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 玉形弁 ショート面間タイプ

                      ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 玉形弁 ショート面間タイプ

                        グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

                        グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

                          ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ

                          ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ) エスコ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 6,240円 4,941円 5,033円 10,899円 16,085円 6,588円 17,726円 24,346円 8,238円 16,913円 5,040円 4,397円 12,387円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
                            呼び圧力 10K 10K 5K 20K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K
                            供給側 接続種類 Rc(ねじこみ形) Rc Rc Rc フランジ形 Rc フランジ形 管フランジ Rc(ねじこみ形) 管フランジ Rc(ねじこみ形) Rc(R) フランジ形
                            制御側 接続種類 Rc(ねじこみ形) Rc Rc Rc フランジ形 Rc フランジ形 管フランジ Rc(ねじこみ形) 管フランジ Rc(ねじこみ形) Rc(R) フランジ形

                            Hシリーズ USG/USGM ねじこみ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            USG-1
                            USG-11/2
                            USG-11/4
                            USG-3/4
                            USG-3/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            10,527円

                            ( 11,580円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A1B(25A)1B(25A)

                            20,434円

                            ( 22,477円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            13,779円

                            ( 15,157円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            7,655円

                            ( 8,421円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A3/4B(20A)3/4B(20A)

                            6,240円

                            ( 6,864円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス鋳鋼] SCS13A3/8B(10A)3/8B(10A)

                            グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました