(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UEFG-10
ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ H10Kフランジタマガタベンショートメンカン

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ UEFG-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,387円
税込単価
13,626円

ステンレスバルブ【特長】・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ス...

詳細情報を確認する

UEFG-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ 外形図01

製品仕様

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ 製品仕様01

規格表

単位:mm
ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ 規格表02

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UEFG-10

10A(3/8B)
10A(3/8B)

1個

12,387( 13,626円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスバルブ
【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ(H&S)をラインアップ。
・強度バランスを考慮して設計。
・Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用。

カタログ

 

UEFG-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプの型番UEFG-10のページです。
型番UEFG-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ

ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ

    Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

    Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

      Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

      Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

        マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着

        マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着

          マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形

          マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形

            マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形

            マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形

              マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着

              マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着

                ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁

                ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁

                  10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ

                  10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ

                    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 玉形弁 フランジ形

                    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 玉形弁 フランジ形

                      マレブルバルブ 20Kタイプ ベローズバルブ フランジ形 外ねじB・Bタイプ

                      マレブルバルブ 20Kタイプ ベローズバルブ フランジ形 外ねじB・Bタイプ

                        マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着 外ねじB・Bタイプ

                        マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着 外ねじB・Bタイプ

                          150型 青銅フランジ形 PTFE ジスク入グローブバルブ

                          150型 青銅フランジ形 PTFE ジスク入グローブバルブ

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ
                            通常価格 12,387円 17,726円 16,085円 10,675円 8,059円 9,796円 6,194円 32,367円 10,790円 6,911円 23,098円 58,556円 19,252円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 SCS13A - SCS13A FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S - FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S CAC青銅鋳物
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 飽和蒸気
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 20K 10K 10K 10K 10K 20K 10K 150型
                            供給側 接続種類 フランジ形 フランジ形 フランジ形 フランジ形 フランジ形 フランジ形 フランジ形 フランジ形 管フランジ フランジ形 フランジ形 フランジ形 管フランジ

                            ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UEFG-15
                            UEFG-20
                            UEFG-25
                            UEFG-32
                            UEFG-40
                            UEFG-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

                            13,464円

                            ( 14,810円 )
                            1個 -

                            3日目

                            15A(1/2B)15A(1/2B)

                            14,808円

                            ( 16,289円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20A(3/4B)20A(3/4B)

                            22,690円

                            ( 24,959円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25A(1B)25A(1B)

                            27,786円

                            ( 30,565円 )
                            1個 -

                            3日目

                            32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

                            36,341円

                            ( 39,975円 )
                            1個 -

                            3日目

                            40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

                            42,260円

                            ( 46,486円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50A(2B)50A(2B)

                            グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました