(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BM10KF0L-15
ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ 10Kボール(ガス)フランジフルボア

ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ BM10KF0L-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,862円
税込単価
17,448円

【ブランド】日立金属(旧日立バルブ)【材質】弁箱:FCD-Sシートリング:PT...

詳細情報を確認する

BM10KF0L-15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ 外形図01

製品仕様

品名材質備考
ボールSCS13A呼径15~50A
SUS304呼径65~200A
SCS13+SUS304呼径250・300A
弁棒SUS403-
シートリテーナSUS403呼径250・300A
ハンドルFCMB340色:青
呼径15~100A
ハンドルボス+パイプFCMB340+STPG色:青
呼径125~200A
ハンドル車FCD450色:青
呼径250・300A
ガスケットH1215呼径15~200A
OリングNBR呼径250・300A

※指示板:緑/弁棒各部:四角(呼径15~200A)

規格表

呼径(A)LHW
1510881120
2011785120
25127103150
32140108150
40165129220
50178139220
65190151220
80203186320
100229202400
125292243800
1503942621,000
2004573211,200
250533565400
300610619400
  • 接続部規格 JIS B 2239 10K FF

※1:LPGは-5℃まで使用可。
※2:フルボア250A・300Aボール弁の最高使用温度は80℃となります。

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM10KF0L-15

15A(1/2B)
15A(1/2B)

1個

15,862( 17,448円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】日立金属(旧日立バルブ)
【材質】
弁箱:FCD-S
シートリング:PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア
【特長】
・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです
・様々な仕様に使えます
・特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします
・純正部品によるメンテナンスもお受けいたします
・要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます

カタログ

 

BM10KF0L-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプの型番BM10KF0L-15のページです。
型番BM10KF0L-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

    ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

    ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

      マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア

      マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア

        マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア

        マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア

          ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み

          ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み

            10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

            10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

              ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み

              ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み

                ステンレス鋼製汎用20Kボールバルブフランジ

                ステンレス鋼製汎用20Kボールバルブフランジ

                  黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                  黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                    150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉

                    150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉

                      クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

                      クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

                        ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

                        ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 東亜バルブ工業 キッツ キッツ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 15,862円 13,062円 10,484円 13,037円 12,486円 11,434円 11,272円 302,584円 3,597円 25,978円 8,797円 16,002円 2,422円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S - ステンレス 鋳鉄 - 黄銅 炭素鋼SCPH SCS14A - FCMB340
                            使用流体 ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス ガス 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 20K 20K - - 800型 10K クラス400
                            ボールバルブ種類 フルボア フルボア 1段レデューストボア 1段レデューストボア フルボア スタンダードボア レデューストボア フルボア スタンダードボア - スタンダードボア フルボア 1段レデューストボア

                            ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM10KF0L
                            BM10KF0L-100
                            BM10KF0L-20
                            BM10KF0L-25
                            BM10KF0L-40
                            BM10KF0L-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            107,645円

                            ( 118,410円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100A(4B)100A(4B)

                            17,510円

                            ( 19,261円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20A(3/4B)20A(3/4B)

                            20,535円

                            ( 22,589円 )
                            1個 -

                            4日目

                            25A(1B)25A(1B)

                            35,290円

                            ( 38,819円 )
                            1個 -

                            4日目

                            40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

                            42,944円

                            ( 47,238円 )
                            1個 -

                            4日目

                            50A(2B)50A(2B)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました