(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BM10KS2L-1
マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア 10Kボール(ガス)ネジ1ダンレデュースト

マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア BM10KS2L-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,811円
税込単価
17,392円

【特長】・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。様々な仕様に使えます・...

詳細情報を確認する

BM10KS2L-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア 外形図01

製品仕様

品名材質備考
弁箱FCD-S-
ボールSCS13A-
弁棒SUS403-
シートリングPTFE-
ハンドルFCMB340色:青
ガスケットSUS304呼径1/2~2B
H1215呼径3B
パッキンPTFE-

※指示版:緑/弁棒角部:四角

規格表

呼径(B)LHW
 1/26670120
 3/47577120
1    8781120
1 1/4100102150
1 1/2115107150
2    130129220
3    180151220

接続部規格 JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM10KS2L-1

1B(25A)
1B(25A)

1個

15,811( 17,392円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。様々な仕様に使えます
・要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます

カタログ

 

BM10KS2L-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボアの型番BM10KS2L-1のページです。
型番BM10KS2L-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア

マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア

    マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア

    マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア

      ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

      ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

          ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

          ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

            ステンレス CSG 圧力計用ボールバルブ

            ステンレス CSG 圧力計用ボールバルブ

              ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み

              ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み

                鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

                鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

                    ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

                    ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

                      LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型

                      LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型

                        FS型(レデューストボア)ボールバルブ レバーハンドル

                        FS型(レデューストボア)ボールバルブ レバーハンドル

                          1000型 フルボアボールバルブ

                          1000型 フルボアボールバルブ

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) コンサス キッツ キッツ 日立金属(旧日立バルブ) キッツ ハマイ オンダ製作所 東亜バルブ工業
                            通常価格 13,037円 10,484円 7,298円 2,750円 19,638円 2,577円 11,272円 6,478円 2,692円 2,923円 3,841円 1,511円 4,634円
                            通常出荷日 4日目   3日目   7日目   7日目   17日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCD-S FCD-S SCS14A FCMB340 SCS14A SUS316 鋳鉄 FC200 FCMB340 FCD-S C3771(クロムメッキ) C3771BE ステンレス
                            使用流体 ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 水 / 油 / ガス 水 / 油 / 蒸気 ガス 水 / 油 / ガス / 蒸気 ガス 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 水 / 油 / ガス / 蒸気
                            呼び圧力 10K 10K 800lb クラス400 800lb - 20K 10K 10K 400型 - 600型 1000型
                            ボールバルブ種類 1段レデューストボア 1段レデューストボア フルボア 1段レデューストボア 1段レデューストボア レデュースポート レデューストボア フルボア 1段レデューストボア レデューストボア スタンダードボア レデューストボア スタンダードボア

                            マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM10KS2L
                            BM10KS2L-1/2
                            BM10KS2L-11/2
                            BM10KS2L-11/4
                            BM10KS2L-2
                            BM10KS2L-3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            13,037円

                            ( 14,341円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            21,289円

                            ( 23,418円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            19,647円

                            ( 21,612円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            28,947円

                            ( 31,842円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            14,683円

                            ( 16,151円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました