(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BM10KF0B-50
ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ 10Kボール(イッパン)フランジフルボア

ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ BM10KF0B-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,666円
税込単価
39,233円

【ブランド】日立金属(旧日立バルブ)【材質】弁箱:FCD-Sシートリング:FT...

詳細情報を確認する

BM10KF0B-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 外形図

製品仕様

材質

品名材質備考
弁箱FCD-S-
ボールSCS13A-
弁棒SUS403-
シートリングFTシート-
ハンドルFCMB340色:青
呼径15~100A
ハンドルポス+パイプFCMB340+STPG色:青
呼径125~200A
ガスケット強化PTFE-
パッキンPTFE-

注:外部ストッパー/弁棒:二面幅

規格表

呼径(A)LHW
1510873120
2011776120
2512792150
3214098150
40165110220
50178117220
65190132220
80203170320
100229186400
125292225800
1503942451,000
2004573011,200

接続部規格:JIS B 2239 10K FF

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM10KF0B-50

50A(2B)
50A(2B)

1個

35,666( 39,233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】日立金属(旧日立バルブ)
【材質】
弁箱:FCD-S
シートリング:FTシート
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア
【特長】
・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです
・様々な仕様に使えます
・特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします
・純正部品によるメンテナンスもお受けいたします
・要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます

カタログ

 

BM10KF0B-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプの型番BM10KF0B-50のページです。
型番BM10KF0B-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

    ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

    ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

      ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用

      ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用

        青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

        青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

          ステンレス鋼製汎用20Kボールバルブフランジ

          ステンレス鋼製汎用20Kボールバルブフランジ

            10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

            10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

              10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

              10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

                ボールバルブ フランジボールバルブ

                ボールバルブ フランジボールバルブ

                  ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

                  ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

                    鋳鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                    鋳鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                      鋳鉄製汎用クラス125ボールバルブフランジ

                      鋳鉄製汎用クラス125ボールバルブフランジ

                        ステンレス CSJ 10Kフランジボールバルブ

                        ステンレス CSJ 10Kフランジボールバルブ

                          ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                          ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ キッツ 東亜バルブ工業 東洋バルヴ ミスミ キッツ キッツ キッツ コンサス キッツ
                            通常価格 13,062円 15,862円 15,447円 19,540円 302,584円 11,434円 33,639円 8,090円 16,002円 7,868円 131,717円 14,367円 11,369円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   3日目   10日目   4日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCD-S FCD-S - 青銅 - ステンレス FCD-S SCS13A - FC200 鋳鉄 - FCD-S
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / ガス
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 20K 10K 10K 10K 10K 10K 125型 - 10K
                            ボールバルブ種類 フルボア フルボア スタンダードボア フルボア フルボア スタンダードボア - フルボア フルボア - - フルポート フルボア

                            ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM10KF0B-150
                            BM10KF0B-20
                            BM10KF0B-25
                            BM10KF0B-32
                            BM10KF0B-65
                            BM10KF0B-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

                            190,794円

                            ( 209,873円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150A(6B)150A(6B)

                            16,308円

                            ( 17,939円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20A(3/4B)20A(3/4B)

                            18,602円

                            ( 20,462円 )
                            1個 -

                            4日目

                            25A(1B)25A(1B)

                            27,347円

                            ( 30,082円 )
                            1個 -

                            3日目

                            32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

                            49,484円

                            ( 54,432円 )
                            1個 -

                            4日目

                            65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

                            68,421円

                            ( 75,263円 )
                            1個 -

                            4日目

                            80A(3B)80A(3B)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました