(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BM10KS2B-2
マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア 10Kボール(イッパン)ネジ1ダンレデュ

マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア BM10KS2B-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,043円
税込単価
28,647円

【特長】・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。・様々な仕様に使えます...

詳細情報を確認する

型番

BM10KS2B-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BM10KS2B-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア 外形図

製品仕様

品名材質備考
弁箱FCD-S-
ボールSCS13A-
弁棒SUS403-
シートリングFTシート-
ハンドルFCMB340色:青
ガスケットSUS304-
パッキンPTFE-

※外部ストッパー/弁棒:二面幅

規格表

型番LHW
BM10KS2B-1/26669120
BM10KS2B-3/47573120
BM10KS2B-18776120
BM10KS2B-1 1/410092150
BM10KS2B-1 1/211596150
BM10KS2B-2130104220

接続部規格:JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM10KS2B-2

2B(50A)
2B(50A)

1個

26,043( 28,647円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。
・様々な仕様に使えます。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。
・純正部品によるメンテナンスもお受けいたします。
・要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

カタログ

 

BM10KS2B-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボアの型番BM10KS2B-2のページです。
型番BM10KS2B-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア

マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア

    マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア

    マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア

      ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

      ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

        ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み

        ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み

          ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

          ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

            ステンレス CSG 圧力計用ボールバルブ

            ステンレス CSG 圧力計用ボールバルブ

              鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

              鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

                マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

                マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

                    ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

                    ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

                      LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型

                      LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型

                        FS型(レデューストボア)ボールバルブ レバーハンドル

                        FS型(レデューストボア)ボールバルブ レバーハンドル

                          黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ(三方弁)

                          黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ(三方弁)

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ) コンサス キッツ 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ ハマイ オンダ製作所 ハマイ
                            通常価格 10,484円 13,037円 7,298円 11,272円 19,638円 2,577円 6,478円 2,750円 2,692円 2,923円 3,841円 1,511円 5,997円
                            通常出荷日 3日目   4日目   7日目   3日目   17日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 3方
                            本体材質 FCD-S FCD-S SCS14A 鋳鉄 SCS14A SUS316 FC200 FCMB340 FCMB340 FCD-S C3771(クロムメッキ) C3771BE C3771
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 水 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 ガス 水 / 油 / ガス / 蒸気 ガス 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 水 / 空気 / 油 / ガス
                            呼び圧力 10K 10K 800lb 20K 800lb - 10K クラス400 10K 400型 - 600型 -
                            ボールバルブ種類 1段レデューストボア 1段レデューストボア フルボア レデューストボア 1段レデューストボア レデュースポート フルボア 1段レデューストボア 1段レデューストボア レデューストボア スタンダードボア レデューストボア レデューストボア

                            マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM10KS2B
                            BM10KS2B-1
                            BM10KS2B-1/2
                            BM10KS2B-11/2
                            BM10KS2B-11/4
                            BM10KS2B-3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            13,035円

                            ( 14,339円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            10,484円

                            ( 11,532円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            18,647円

                            ( 20,512円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            16,187円

                            ( 17,806円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            12,226円

                            ( 13,449円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました