(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,733円
税込単価
3,006円

経済的かつ強靭なマレブルバルブです。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ摩耗...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア 外形図

製品仕様

材質

汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア 材質

規格表

単位:mm
呼径(B)LHW
1/4464972
3/8494972
1/257.55387
3/4655587
17763127
1 1/48866127
1 1/29772127
211679152

接続部規格:JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG1-3/8

3/8B(10A)
3/8B(10A)

1個

2,733( 3,006円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済的かつ強靭なマレブルバルブです。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ摩耗しにくいです。鉄系パイプに最適で接触電位差による腐食がしにくくなっています。

カタログ

 

MG1-3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボアの型番MG1-3/8のページです。
型番MG1-3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

      マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

      マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

        可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア

        可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア

          ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

          ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

            10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

            10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

              コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

              コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

                クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                  10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                  10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                    黄銅製 T型(三方)ボールバルブ レバーハンドル

                    黄銅製 T型(三方)ボールバルブ レバーハンドル

                      800型 レデュースドボアボールバルブ

                      800型 レデュースドボアボールバルブ

                        ステンレスバルブ ミニボールバルブ 600lbねじこみ形 2段レデューストボア

                        ステンレスバルブ ミニボールバルブ 600lbねじこみ形 2段レデューストボア

                          400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                          400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オンダ製作所 東亜バルブ工業 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ
                            通常価格 2,733円 2,692円 2,422円 2,026円 7,298円 6,284円 9,267円 11,979円 6,352円 3,566円 1,948円 3,377円 5,962円
                            通常出荷日 7日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目~   2日目~   7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 横形3方向 ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCMB340 FCMB340 FCMB340 FCMB340 SCS14A CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) SCS13A CAC911(鉛レス青銅鋳物) C3771BE ステンレス SCS14A CAC406
                            使用流体 ガス ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
                            呼び圧力 10K 10K クラス400 クラス600 800lb 10K 10K 800型 10K - 800型 600lb 400型
                            ボールバルブ種類 1段レデューストボア 1段レデューストボア 1段レデューストボア 2段レデューストボア フルボア フルボア - スタンダードボア - - スタンダードボア 2段レデューストボア -

                            汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました