(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,692円 ~ 6,498円
税込価格
2,961円 ~ 7,148円

【特長】・経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア 外形図

製品仕様

  • 接続部規格 JIS B 0203
呼径(B)LHW
1/257.55387
3/4655587
17763127
1 1/48866127
1 1/29772127
211679152
品名材質備考
弁箱FCMB340溶融Znメッキ+電気Znメッキ
ボールC3604Ni-Crメッキ
弁棒C3604Ni-Crメッキ
シートリングPTFE-
ハンドルSUS430塩ビコーティング
色:黄
ガスケットPTFE-

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

2,692( 2,961円 )

7日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)

1個

6,498( 7,148円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です
・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ摩耗しにくくなっています
・鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

    汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

    汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

      ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

      ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

          可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア

          可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア

            黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ(三方弁)

            黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ(三方弁)

              ステンレス CSG 圧力計用ボールバルブ

              ステンレス CSG 圧力計用ボールバルブ

                黄銅製 T型(三方)ボールバルブ レバーハンドル

                黄銅製 T型(三方)ボールバルブ レバーハンドル

                  黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                  黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                    クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                    クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

                      ボールバルブ FS型 グリーンレバーハンドル

                      ボールバルブ FS型 グリーンレバーハンドル

                        黄銅製 FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンレバーハンドル

                        黄銅製 FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンレバーハンドル

                          FS型(レデューストボア)ボールバルブ レバーハンドル

                          FS型(レデューストボア)ボールバルブ レバーハンドル

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) ハマイ コンサス オンダ製作所 キッツ 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 2,692円 2,733円 7,298円 2,422円 2,026円 5,997円 2,577円 3,566円 4,397円 11,979円 1,947円 2,068円 2,114円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 3方 ストレート 横形3方向 横形3方向 ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCMB340 FCMB340 SCS14A FCMB340 FCMB340 C3771 SUS316 C3771BE 黄銅 SCS13A C3771BE/C3604BD C3771BE C3771BE
                            使用流体 ガス ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
                            呼び圧力 10K 10K 800lb クラス400 クラス600 - - - 400型 800型 - 400型 600型
                            ボールバルブ種類 1段レデューストボア 1段レデューストボア フルボア 1段レデューストボア 2段レデューストボア レデューストボア レデュースポート - スタンダードボア スタンダードボア レデューストボア フルボア レデューストボア

                            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました