(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB1-2
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア 10Kミニボールイッパンレバー1ダンレデュ

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア MB1-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,161円
税込単価
11,177円

【特長】・経済的かつ強靭なマレブルバルブです。・要部は主にステンレス製で、青銅...

詳細情報を確認する

MB1-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア 外形図

製品仕様

材質

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア 材質

規格表

単位:mm
呼径(B)LHW
1/4464972
3/8494972
1/257.55387
3/4655587
17763127
1 1/48866127
1 1/29772127
211679152

接続部規格:JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB1-2

2B(50A)
2B(50A)

1個

10,161( 11,177円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的かつ強靭なマレブルバルブです。
・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
・鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

カタログ

 

MB1-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボアの型番MB1-2のページです。
型番MB1-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア

      可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア

      可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア

        汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

        汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボア

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボア

            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

              マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

              マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

                ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み

                ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み

                  マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア

                  マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア

                    黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                    黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                      マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア

                      マレブルバルブ BM10KS2L 10Kタイプ ボール(ガス用) ねじこみ形 1段レデューストボア

                        鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

                        鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

                          ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

                          ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 2,422円 2,692円 2,026円 2,733円 1,277円 2,706円 2,750円 12,486円 10,484円 3,597円 13,037円 6,478円 13,062円
                            通常出荷日 3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCMB340 FCMB340 FCMB340 FCMB340 FCMB340 FCMB340 FCMB340 - FCD-S 黄銅 FCD-S FC200 FCD-S
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 ガス ガス 水 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気
                            呼び圧力 クラス400 10K クラス600 10K クラス600 10K クラス400 10K 10K - 10K 10K 10K
                            ボールバルブ種類 1段レデューストボア 1段レデューストボア 2段レデューストボア 1段レデューストボア 2段レデューストボア 1段レデューストボア 1段レデューストボア フルボア 1段レデューストボア スタンダードボア 1段レデューストボア フルボア フルボア

                            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MB1-1/2
                            MB1-1/4
                            MB1-11/2
                            MB1-11/4
                            MB1-3/4
                            MB1-3/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            2,985円

                            ( 3,284円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            2,422円

                            ( 2,664円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/4B(8A)1/4B(8A)

                            6,996円

                            ( 7,696円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            5,623円

                            ( 6,185円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            3,484円

                            ( 3,832円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            3,012円

                            ( 3,313円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました