(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボア

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,277円
税込単価
1,405円

経済的かつ強靭なマレブルバルブです。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ摩耗...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボア 外形図

製品仕様

品名材質備考
弁箱FCMB340溶融Znメッキ+電気Znメッキ
ボールC3604Ni-Crメッキ
弁棒C3604Ni-Crメッキ
シートリング強化PTFE-
パッキン強化PTFE-
ハンドルADC12色:黒

規格表

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボア 規格表

接続部規格 JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBT2-1/4

1/4B(8A)
1/4B(8A)

1個

1,277( 1,405円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済的かつ強靭なマレブルバルブです。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ摩耗しにくいです。鉄系パイプに最適で接触電位差による腐食がしにくくなっています。

カタログ

 

MBT2-1/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボアの型番MBT2-1/4のページです。
型番MBT2-1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボア

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボア

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

      ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

      ステンレスバルブ ミニボールバルブ 800lbねじこみ形 フルボア

        ステンレス CSG 圧力計用ボールバルブ

        ステンレス CSG 圧力計用ボールバルブ

          フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ

          フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ

            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

              10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

              10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:平行おねじ〉

                アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ

                アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ

                  CBL14型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター×Gねじ アングル型

                  CBL14型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター×Gねじ アングル型

                    ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

                    ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

                      可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア

                      可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア

                        ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

                        ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

                          CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型

                          CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) コンサス オンダ製作所 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所 キッツ 日立金属(旧日立バルブ) フジキン オンダ製作所
                            通常価格 1,277円 2,750円 7,298円 2,577円 1,558円 2,706円 2,691円 2,737円 2,214円 2,923円 2,026円 2,497円 1,977円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   8日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル ストレート ストレート ストレート アングル
                            本体材質 FCMB340 FCMB340 SCS14A SUS316 C3771BE FCMB340 - C3771BE C3771BE FCD-S FCMB340 SCS14 C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 冷温水 / エアー / 油 ガス 冷温水 / 油 冷温水 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 冷温水
                            呼び圧力 クラス600 クラス400 800lb - - 10K 10K - - 400型 クラス600 - -
                            ボールバルブ種類 2段レデューストボア 1段レデューストボア フルボア レデュースポート - 1段レデューストボア - レデューストボア レデューストボア レデューストボア 2段レデューストボア レデューストボア レデューストボア

                            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました