(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧用 ねじ込み継手 PT 丸S/丸ソケット

高圧用 ねじ込み継手 PT 丸S/丸ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
327円 ~ 33,782円
税込価格
360円 ~ 37,160円

【特長】ねじ込み式(PT)【材質】ステンレス鋼/SUS304・316・316L...

詳細情報を確認する

型番

未確定40件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

高圧用 ねじ込み継手 PT 丸S/丸ソケット 外形図

製品仕様

材質

  • ステンレス鋼
  • SUS304・316・316L
  • 炭素鋼
  • S25C・SS

規格表

Sch.80

品 名サイズBL
PT 丸S6A・8A1/8・1/419・2226・28
PT 丸S10A3/827(25)33
PT 丸S15A1/23237
PT 丸S20A3/43842
PT 丸S25A14645
PT 丸S32A1 1/45552
PT 丸S40A1 1/263(65)56
PT 丸S50A276(75)66
PT 丸S65A2 1/29569
PT 丸S80A311074

注)( )の数値はステンレス鋼の寸法です。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

395( 435円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8B(6A)
[ステンレス] SUS304

1個

1,181( 1,299円 )

2日目

1/8B(6A)
[ステンレス] SUS316

1個

1,969( 2,166円 )

2日目

1/8B(6A)
[ステンレス] SUS316L

1個

2,105( 2,316円 )

2日目

1/4B(8A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

329( 362円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)
[ステンレス] SUS304

1個

836( 920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)
[ステンレス] SUS316

1個

1,342( 1,476円 )

2日目

1/4B(8A)
[ステンレス] SUS316L

1個

1,950( 2,145円 )

2日目

3/8B(10A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

327( 360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
[ステンレス] SUS304

1個

827( 910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
[ステンレス] SUS316

1個

1,986( 2,185円 )

2日目

3/8B(10A)
[ステンレス] SUS316L

1個

2,558( 2,814円 )

2日目

1/2B(15A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

497( 547円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
[ステンレス] SUS316

1個

2,614( 2,875円 )

2日目

1/2B(15A)
[ステンレス] SUS316L

1個

3,373( 3,710円 )

2日目

3/4B(20A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

515( 567円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
[ステンレス] SUS304

1個

2,627( 2,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
[ステンレス] SUS316

1個

3,981( 4,379円 )

2日目

3/4B(20A)
[ステンレス] SUS316L

1個

4,218( 4,640円 )

2日目

1B(25A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

733( 806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
[ステンレス] SUS304

1個

2,525( 2,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
[ステンレス] SUS316

1個

5,625( 6,188円 )

2日目

1B(25A)
[ステンレス] SUS316L

1個

6,421( 7,063円 )

2日目

1 1/4B(32A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

1,201( 1,321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS304

1個

5,020( 5,522円 )

2日目

1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS316

1個

8,797( 9,677円 )

2日目

1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS316L

1個

10,044( 11,048円 )

2日目

1 1/2B(40A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

1,652( 1,817円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS304

1個

8,247( 9,072円 )

2日目

1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS316

1個

12,928( 14,221円 )

2日目

1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS316L

1個

14,117( 15,529円 )

2日目

2B(50A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

2,306( 2,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)
[ステンレス] SUS304

1個

11,223( 12,345円 )

2日目

2B(50A)
[ステンレス] SUS316

1個

18,935( 20,829円 )

2日目

2B(50A)
[ステンレス] SUS316L

1個

21,653( 23,818円 )

2日目

2 1/2B(65A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

4,583( 5,041円 )

2日目

2 1/2B(65A)
[ステンレス] SUS304

1個

16,919( 18,611円 )

2日目

3B(80A)
[スチール] 炭素鋼(S25C/SS)

1個

7,632( 8,395円 )

2日目

3B(80A)
[ステンレス] SUS304

1個

33,782( 37,160円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ねじ込み式(PT)【材質】ステンレス鋼/SUS304・316・316L/炭素鋼/S25C・SS【使用流体】水/蒸気/油

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧用 ねじ込み継手 PT 丸S/丸ソケット

高圧用 ねじ込み継手 PT 丸S/丸ソケット

    高圧用 ねじ込み継手 PT SL/ストリートエルボ

    高圧用 ねじ込み継手 PT SL/ストリートエルボ

      高圧用 ねじ込み継手 PT 6S/六角ソケット

      高圧用 ねじ込み継手 PT 6S/六角ソケット

        ねじ込み異径形ニップル

        ねじ込み異径形ニップル

          ねじ込み形ニップル(SN)

          ねじ込み形ニップル(SN)

            高圧用 ねじ込み継手 PT BU/ブッシング

            高圧用 ねじ込み継手 PT BU/ブッシング

              高圧用 ねじ込み継手 PT OU/O-リング式ユニオン

              高圧用 ねじ込み継手 PT OU/O-リング式ユニオン

                高圧用 ねじ込み継手 PT T/チーズ

                高圧用 ねじ込み継手 PT T/チーズ

                  高圧用 ねじ込み継手 PT N/六角ニップル

                  高圧用 ねじ込み継手 PT N/六角ニップル

                    ステンレス製ねじ込み管継手 丸式ステンサイホン

                    ステンレス製ねじ込み管継手 丸式ステンサイホン

                      ねじ込み形キャップ

                      ねじ込み形キャップ

                        鋼管製ねじ込み管継手 VBニップル

                        鋼管製ねじ込み管継手 VBニップル

                          ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン

                          ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン

                            メーカー フジトク フジトク フジトク ヤマト特殊鋼 ヤマト特殊鋼 フジトク フジトク フジトク フジトク ナゴヤ ヤマト特殊鋼 ナゴヤ ナゴヤ
                            通常価格 327円 858円 424円 431円 284円 274円 2,069円 702円 291円 2,426円 315円 377円 1,711円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ソケット ストリートエルボ ソケット 両ニップル 両ニップル ブッシング メス・メスユニオン ティー 両ニップル サイホン キャップ 両ニップル メス・メスユニオン
                            ねじの種類1 Rc R Rc R R R Rc Rc R R Rc R Rc
                            表面処理 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし 亜鉛メッキ なし

                            高圧用 ねじ込み継手 PT 丸S/丸ソケットのレビュー

                            評価 4.9 平均満足度:4.9 12件のレビュー
                            配管継手
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            テーパーソケットを探していてミスミさんにて
                            安易に見つけることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接部品の継手
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/22
                            早く入手出来て助かりました。
                            ネジの形状が合えばという事で、品質的には問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネルに溶接して使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/02
                            昨年まではミスミ製を購入していましたが、入手困難のためこちらに変えました。
                            在庫があるため、早く入手できて良かったです。
                            最大圧力が以前使用していたものと違っており、製作するには問題ありませんが、使用後の耐久性に関係するのか・・・?

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高圧用 ねじ込み継手
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/26
                            種類も選べて使い勝手も全く問題ありません。安価で即納、大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルパン等のソケット溶接
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/26
                            価格、質の両面から問題ない製品です。溶接しにくいということもありません。またリピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました