(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M20KST-3/4
マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形 20Kストレーナネジコミ

マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形 M20KST-3/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,549円
税込単価
20,404円

【特長】・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の温度流体まで使...

詳細情報を確認する

M20KST-3/4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形 外形図01

製品仕様

品名材質備考
弁箱FCD-S-
ふたFCD-S-
スクリーンSUS30450メッシュ
ガスケットH1215-
プラグS20C-

規格表

呼径(B)LH
3/87060
1/27570
3/49085
1105100
1 1/4120145
1 1/2135160
2160175

接続部規格:JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M20KST-3/4

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

18,549( 20,404円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の温度流体まで使用可能です

カタログ

 

M20KST-3/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形の型番M20KST-3/4のページです。
型番M20KST-3/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形

マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形

    マレブルバルブ 20Kタイプ ストレーナ フランジ形

    マレブルバルブ 20Kタイプ ストレーナ フランジ形

      マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形

      マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形

        クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

        クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ストレーナ ねじこみ形

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ストレーナ ねじこみ形

            10K型 鉛フリー青銅Y形ストレーナ(JV5)

            10K型 鉛フリー青銅Y形ストレーナ(JV5)

              ステンレス鋼製汎用Y形10Kストレーナフランジ

              ステンレス鋼製汎用Y形10Kストレーナフランジ

                ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                  ヨシタケ ストレート形ストレーナ(60メ)250A

                  ヨシタケ ストレート形ストレーナ(60メ)250A

                    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                        KY-8型 ストレーナ

                        KY-8型 ストレーナ

                          16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

                          16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ キッツ キッツ ヨシタケ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ベン 東洋バルヴ
                            通常価格 17,225円 19,964円 9,074円 12,324円 2,488円 5,436円 28,297円 13,669円 309,334円 24,595円 14,768円 55,796円 8,597円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目   15日目   14日目   3日目   3日目   6日目   3日目  
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス - 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス
                            形状 Y型 Y型 Y型 Y形 Y型 Y形 Y形 Y形 - Y形 Y形 Y形 Y形
                            呼び圧力 20K 20K 10K 20K 10K 10K 10K 20K - 10K 16K - 16K
                            本体材質 FCD-S FCD-S FCD-S SCS13A FCMB-S35 CAC911(鉛レス青銅鋳物) - ダクタイル鉄 - FCD-S FCD-S SCS13 FCD-S
                            供給側 接続種類 Rc(ねじこみ形) フランジ形 フランジ形 Rc Rc(ねじこみ形) Rc フランジ Rc - フランジ フランジ JIS 10K FFフランジ Rc

                            マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M20KST
                            M20KST-1
                            M20KST-1/2
                            M20KST-11/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            20,083円

                            ( 22,091円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            17,225円

                            ( 18,948円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            29,086円

                            ( 31,995円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました