(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,596円 ~ 45,897円
税込価格
8,356円 ~ 50,487円

【特長】・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の温度流体まで使...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 外形図

製品仕様

品名材質備考
弁箱FCD-S-
ふたSCS1-
弁体SUS403ハードフェーシング
弁座輪SUS403ハードフェーシング
ガスケットH1215-
スプリングSUS304WPB呼径3/8B

注)ふた上面:刻印なし(スプリング入りの場合は"S"と刻印)

規格表

呼径(B)LH
3/87044
1/275*49*
3/490*51*
1105*58*
1 1/4120*66*
1 1/2135*75*
2160*86*
  • *:面間寸法はJIS B 2051。接続部規格 JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1B(25A)
1B(25A)

1個

21,439( 23,583円 )

3日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

15,054( 16,559円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)

1個

45,897( 50,487円 )

3日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

17,225( 18,948円 )

3日目

3/8B(10A)
3/8B(10A)

1個

7,596( 8,356円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)

1個

34,557( 38,013円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)

1個

29,501( 32,451円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の温度流体まで使用可能です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

      マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

      マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

          ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

          ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

            マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

            マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

              ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

              ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着

                マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

                    Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 リフト式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                    Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 リフト式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                      Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                      Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                        CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                        CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                          CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                          CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) ベン ベン
                            通常価格 7,596円 4,319円 3,570円 4,061円 10,415円 11,519円 3,261円 3,132円 5,652円 6,582円 8,586円 5,824円 8,319円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   5日目   5日目  
                            種類 リフト式 スイング式 リフト式 リフト式 リフト式 リフト式 リフト式 リフト式 インライン式 リフト式 スイング式 スプリング式 スプリング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
                            呼び圧力 20K 10K 10K 10K 20K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 規格なし 規格なし
                            本体材質 FCD-S FCMB-S35 FCMB-S35 FCMB-S35 ダクタイル FCD-S ダクタイル FCMB-S35 CAC406 SCS13A - CAC406 CAC406
                            供給側 接続種類 Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc Rc(ねじこみ形) Rc Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) JIS G1ユニオンナット JIS G1ユニオンナット

                            マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました