【特長】・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。・様々な仕様に使えます...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
注)ふた上面:刻印なし(スプリング入りの場合は"S"と刻印)
呼径(A) | L | H |
---|---|---|
10 | 108 | 51 |
15 | 108 | 51 |
20 | 117 | 54 |
25 | 127 | 61 |
32 | 140 | 69 |
40 | 165 | 77 |
50 | 203 | 89 |
呼径(A)15~50:面間寸法はJIS B 2051。接続部規格:JIS B 2239 10K FF
型番 |
供給側 管フランジの呼び |
制御側 管フランジの呼び | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15A(1/2B)
|
15A(1/2B)
| 1個 | 15,008円(
16,509円
) | 3日目 | |
20A(3/4B)
|
20A(3/4B)
| 1個 | 16,110円(
17,721円
) | 3日目 | |
25A(1B)
|
25A(1B)
| 1個 | 19,718円(
21,690円
) | 3日目 | |
32A(1 1/4B)
|
32A(1 1/4B)
| 1個 | 27,145円(
29,860円
) | 3日目 | |
40A(1 1/2B)
|
40A(1 1/2B)
| 1個 | 33,177円(
36,495円
) | 3日目 | |
50A(2B)
|
50A(2B)
| 1個 | 43,781円(
48,159円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。
・様々な仕様に使えます。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。
・純正部品によるメンテナンスもお受けいたします。
・要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。