(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,519円 ~ 20,308円
税込価格
12,671円 ~ 22,339円

特殊流体にはパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1B(25A)
1B(25A)

1個

15,046( 16,551円 )

3日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

11,519( 12,671円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)

1個

20,308( 22,339円 )

3日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

12,873( 14,160円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)

1個

15,288( 16,817円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)

1個

13,542( 14,896円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊流体にはパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。
【特長】
・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。
・様々な仕様に使えます。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。
・純正部品によるメンテナンスもお受けいたします。
・要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着

      マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

      マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

        マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

        マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

              ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

              ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

                マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

                  ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

                  ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

                    CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                    CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                      CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                      CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                        チェック弁CVPFシリーズ

                        チェック弁CVPFシリーズ

                          Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                          Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ) キッツ ベン ベン CDC 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 11,519円 3,132円 3,570円 7,596円 4,061円 4,319円 3,261円 5,652円 10,415円 5,824円 8,319円 14,277円 8,586円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   5日目~   3日目~  
                            種類 リフト式 リフト式 リフト式 リフト式 リフト式 スイング式 リフト式 インライン式 リフト式 スプリング式 スプリング式 - スイング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
                            呼び圧力 10K 10K 10K 20K 10K 10K 10K 10K 20K 規格なし 規格なし - 10K
                            本体材質 FCD-S FCMB-S35 FCMB-S35 FCD-S FCMB-S35 FCMB-S35 ダクタイル CAC406 ダクタイル CAC406 CAC406 - -
                            供給側 接続種類 Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc Rc(ねじこみ形) Rc JIS G1ユニオンナット JIS G1ユニオンナット - Rc(ねじこみ形)

                            マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました