(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HM10KSCR-1/2
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着 10KギャクシリフトネジNBR

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着 HM10KSCR-1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,132円
税込単価
3,445円

経済的かつ強靭なマレブルバルブです。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ摩耗...

詳細情報を確認する

HM10KSCR-1/2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着 外形図

製品仕様

品名材質
弁箱FCMB-S35
ふたSUS403
弁体SUS403
弁座輪SUS403
ディスクNBR

ふた上面:"R"刻印(スプリング入りの場合は"RS"と刻印)

規格表

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着 規格表

面間寸法:JIS B 2051。接続部規格 JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM10KSCR-1/2

1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

3,132( 3,445円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済的かつ強靭なマレブルバルブです。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ摩耗しにくいです。鉄系パイプに最適で接触電位差による腐食がしにくくなっています。

カタログ

 

Loading...

HM10KSCR-1/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着の型番HM10KSCR-1/2のページです。
型番HM10KSCR-1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

      マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形

      マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形

        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

              マレブルバルブ M20KFC 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形

              マレブルバルブ M20KFC 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形

                マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

                マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

                  ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                  ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                    マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

                    マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

                      マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                      マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                        マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                        マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形

                          Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 リフト式逆止め弁

                          Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 リフト式逆止め弁

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 3,132円 3,570円 12,396円 5,652円 4,319円 4,061円 8,488円 11,519円 3,261円 7,596円 71,121円 81,479円 26,850円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   2日目~   3日目  
                            種類 リフト式 リフト式 リフト式 インライン式 スイング式 リフト式 リフト式 リフト式 リフト式 リフト式 スイング式 スイング式 リフト式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 20K 10K 10K 20K 20K 10K 10K
                            本体材質 FCMB-S35 FCMB-S35 FCD-S CAC406 FCMB-S35 FCMB-S35 FCD-S FCD-S ダクタイル FCD-S FCD-S FCD-S -
                            供給側 接続種類 Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) フランジ形 Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) フランジ形 Rc(ねじこみ形) Rc Rc(ねじこみ形) フランジ形 フランジ形 フランジ形

                            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HM10KSCR-11/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            7,270円

                            ( 7,997円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました