(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HM10KSCD-1
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着 10KギャクシリフトネジキョウカPTFE

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着 HM10KSCD-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,954円
税込単価
5,449円

【特長】・経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手...

詳細情報を確認する

HM10KSCD-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着 外形図

製品仕様

材質

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着 材質

注)ふた上面:"D"刻印(スプリング入りの場合は”DS"と刻印)

規格表

単位:mm
呼径(B)LH
1/26537.5
3/48043.5
19047.5
1 1/410554
1 1/212062
214070.5

面間寸法:JIS B 2051。接続部規格:JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM10KSCD-1

1B(25A)
1B(25A)

1個

4,954( 5,449円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です
・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ摩耗しにくくなっています
・鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています

カタログ

 

HM10KSCD-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着の型番HM10KSCD-1のページです。
型番HM10KSCD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

      マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

      マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

        マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

        マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着

            マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

            マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

              マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

              マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

                ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

                ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

                  Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                  Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                    CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                    CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                      ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                      ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                        Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 リフト式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                        Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 リフト式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

                          CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                          CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ) ベン キッツ 日立金属(旧日立バルブ) ベン
                            通常価格 3,570円 4,061円 4,319円 7,596円 3,132円 11,519円 5,652円 10,415円 8,586円 5,824円 3,261円 6,582円 8,319円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            種類 リフト式 リフト式 スイング式 リフト式 リフト式 リフト式 インライン式 リフト式 スイング式 スプリング式 リフト式 リフト式 スプリング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
                            呼び圧力 10K 10K 10K 20K 10K 10K 10K 20K 10K 規格なし 10K 10K 規格なし
                            本体材質 FCMB-S35 FCMB-S35 FCMB-S35 FCD-S FCMB-S35 FCD-S CAC406 ダクタイル - CAC406 ダクタイル SCS13A CAC406
                            供給側 接続種類 Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc Rc(ねじこみ形) JIS G1ユニオンナット Rc Rc(ねじこみ形) JIS G1ユニオンナット

                            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HM10KSCD-1/2
                            HM10KSCD-11/2
                            HM10KSCD-11/4
                            HM10KSCD-2
                            HM10KSCD-3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            3,570円

                            ( 3,927円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            9,669円

                            ( 10,636円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            7,508円

                            ( 8,259円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            15,313円

                            ( 16,844円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            4,432円

                            ( 4,875円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました