【特長】・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の高温流体まで使...
品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 弁箱 | FCD-S | 1 | - |
2 | ふた | FCD-S | 1 | - |
3 | 弁棒 | SUS403 | 1 | - |
4 | 弁体 | SUS403 | 1 | ハードフェーシング |
5 | 弁座輪 | SUS403 | 1 | ハードフェーシング |
6 | ふた押えナット | FCD-S | 1 | - |
7 | パッキン受け輪 | SPCC | 1 | - |
8 | パッキン押え輪 | SUS403 | 1 | - |
9 | パッキン押えナット | FCD-S | 1 | - |
10 | ハンドル車(呼び11/2B≧) | FCMB340-10 | 1 | - |
10 | ハンドル車(呼び2B) | FCD450-10 | 1 | - |
11 | ばね座金 | SWRH57 | 1 | - |
12 | ハンドルナット | SS400 | 1 | - |
13 | ガスケット | H1215 | 1 | - |
14 | パッキン | H350+H2200 | 1組 | - |
※品番は外形図に対応
弁種 | 最高許容圧力(MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
流体の温度(℃) | ||||||
-10~+120 | 220 | 250 | 300 | 350 | ||
玉形弁 | 標準・ニードルバルブ Y形弁・アングルバルブ | 2.8 | 2.5 | -※1 | 2.3 | 2.0 |
PTFEディスク装置 | 2.4※2 | - | - | - | - | |
ベローズ弁 | 2.5 | 2.5 | -※1 | 2.3 | 2.0 | |
仕切弁 | 2.8 | 2.5 | -※1 | 2.3 | 2.0 | |
逆止め弁 | 標準・ねじ締め逆止弁 | 2.8 | 2.5 | -※1 | 2.3 | 2.0 |
PTFEディスク装置 | 2.4 | - | - | - | - | |
ストレーナ | 標準 | 2.8 | 2.5 | -※1 | 2.3 | 2.0 |
LPG用 | 2.4※2、3 | - | - | - | - | |
ストレーナボールバルブ | 2.4※2、3 | - | - | - | - | |
ボール弁 | ||||||
LPG用 | 2.4※3 | - | - | - | - | |
一般用 | 2.8※4 | 1.0※5 | 0 | - | - |
アングルバルブ
その他の名称:グローブバルブ、玉形弁(ニードル弁、アングル弁は、ニードルバルブとも呼びます。)
弁箱が玉形で、入口と出口の中心線が一直線上にあり、流体の流れがS字状となります。
流れの方向が変わるとその通路が急拡大・急縮小するので、流体がバルブを通過する際に生じる圧力損失は大きくなりますが、締め切り性能と流量調整のしやすさは優れています。
この締め切りと流量調整は弁体と呼ばれる部品が行います。アングルバルブは流体の流れ方向を直角に変えることができます。
品種 | 検査内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
弁箱耐圧 | 弁座漏れ | 逆座漏れ | |||
水圧 | 空圧 | 水圧 | 空圧 | 空圧 | |
玉形弁・仕切弁・逆止め弁・ アングルバルブ・Y形弁 | 4.20 | - | 3.08 | - | - |
ベローズ弁 | - | 2.50 | - | 2.50 | - |
LPG用玉形弁 | 3.60 | 2.64 | - | 2.64 | 2.64 |
LPG用逆止め弁 | 3.60 | 2.64 | - | 2.64 | - |
LPG用ボールバルブ/ ストレーナボールバルブ | - | 3.60 | - | 2.64 | - |
ストレーナ | 4.20 | - | - | - | - |
一般用ボールバルブ | 4.20 | - | 3.08 | - | - |
Loading...
【特長】
・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の高温流体まで使用可能です。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット要部品を変更することによって対応いたします。
M20KFA-25で型番確定
マレブルバルブ 20Kタイプ アングルバルブ フランジ形の型番M20KFA-25のページです。
型番M20KFA-25に関する仕様情報を記載しております。