(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,165円 ~ 23,803円
税込価格
12,282円 ~ 26,183円

【特長】・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。様々な仕様に使えます・...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ 外形図

製品仕様

材質

マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ 材質

規格表

単位:mm
呼径(B)LHD
1/26516580
3/47516580
18019080
1 1/490224100
1 1/2100258120
2110290120

面間寸法:JIS B 2051。接続部規格:JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1B(25A)
1B(25A)

1個

13,124( 14,436円 )

3日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

12,581( 13,839円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)

1個

23,803( 26,183円 )

3日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

11,165( 12,282円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)

1個

17,952( 19,747円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)

1個

16,754( 18,429円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。様々な仕様に使えます
・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の温度流体まで使用可能です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

    マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

    マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

      ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み

      ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み

        ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

        ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

            ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ

            ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ

              炭素鋼用 エア抜きバルブ AP

              炭素鋼用 エア抜きバルブ AP

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                  2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                  2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                    コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

                    コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

                      20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                      20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                        ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 仕切弁

                        ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 仕切弁

                          ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ

                          ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ キッツ 日立金属(旧日立バルブ) フジキン フジトク 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) フジキン
                            通常価格 11,165円 17,786円 4,889円 21,462円 5,930円 45,669円 2,110円 8,405円 16,368円 4,071円 21,259円 8,090円 45,669円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目   4日目   3日目   8日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート グローブタイプ アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート グローブタイプ
                            本体材質 FCD-S FCD-S 鋳鉄 鋳鉄 FCMB-S35 SUSF316 S20C FCD-S FCD-S CAC911(鉛レス青銅鋳物) FCD-S - SUSF316
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
                            呼び圧力 10K 20K 10K 20K 10K - 2MPa 10K - 5K 20K 10K -
                            仕切弁種類 内ねじ 内ねじ 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ - 外ねじ式 - - - - 内ねじ -

                            マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました