(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着

マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,675円
税込単価
11,743円

【特長】・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。・様々な仕様に使えます...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着 外形図01

製品仕様

マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着 製品仕様02

規格表

呼径(A)LHD
1010813180
1510813180
2011713380
25127153100
32140176120
40165192120
50203216140

面間寸法:15~50AはJIS  B 2051。接続部規格 JIS B 2239 10K FF

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M10KFD-10

10A(3/8B)
10A(3/8B)

1個

10,675( 11,743円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。
・様々な仕様に使えます。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。
・純正部品によるメンテナンスもお受けいたします。
・要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

カタログ

 

Loading...

M10KFD-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着の型番M10KFD-10のページです。
型番M10KFD-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着

マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着

    マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

    マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

      マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着 外ねじB・Bタイプ

      マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着 外ねじB・Bタイプ

        マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 ねじこみ形

        マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 ねじこみ形

          マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ

          マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ

            マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形

            マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形

              マレブルバルブ 20Kタイプ アングルバルブ フランジ形

              マレブルバルブ 20Kタイプ アングルバルブ フランジ形

                マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形

                マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形

                  マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ

                  マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ

                    マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 ねじこみ形

                    マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 ねじこみ形

                      マレブルバルブ 20Kタイプ アングルバルブ ねじこみ形

                      マレブルバルブ 20Kタイプ アングルバルブ ねじこみ形

                        マレブルバルブ 20Kタイプ ベローズバルブ フランジ形 外ねじB・Bタイプ

                        マレブルバルブ 20Kタイプ ベローズバルブ フランジ形 外ねじB・Bタイプ

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 10,675円 7,693円 58,556円 6,338円 52,708円 8,059円 29,474円 9,796円 76,005円 14,815円 14,789円 23,098円 6,194円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート
                            本体材質 FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 20K 20K 20K 20K 20K 20K 10K
                            供給側 接続種類 フランジ形 Rc(ねじこみ形) フランジ形 Rc(ねじこみ形) フランジ形 フランジ形 フランジ形 フランジ形 フランジ形 Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) フランジ形 フランジ形

                            マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M10KFD-15
                            M10KFD-20
                            M10KFD-25
                            M10KFD-32
                            M10KFD-40
                            M10KFD-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

                            14,773円

                            ( 16,250円 )
                            1個 -

                            3日目

                            15A(1/2B)15A(1/2B)

                            15,286円

                            ( 16,815円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20A(3/4B)20A(3/4B)

                            20,214円

                            ( 22,235円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25A(1B)25A(1B)

                            25,329円

                            ( 27,862円 )
                            1個 -

                            3日目

                            32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

                            30,476円

                            ( 33,524円 )
                            1個 -

                            3日目

                            40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

                            38,529円

                            ( 42,382円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50A(2B)50A(2B)

                            グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました