(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,930円 ~ 50,008円
税込価格
6,523円 ~ 55,009円

【特長】・経済的かつ強靭なマレブルバルブです。・要部は主にステンレス製で、青銅...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 外形図

製品仕様

材質

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 材質

規格表

単位:mm
呼径(B)LHD
1/26014670
3/47016870
17519990
1 1/485245120
1 1/295278120
2105323140
2 1/2130280180
3145310180

面間寸法:1/2~2BはJIS B 2051。2 1/2、3Bは日立バルブ規定。接続部規格:JIS B 0203

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1B(25A)
1B(25A)

1個

10,858( 11,944円 )

3日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

5,930( 6,523円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)

1個

26,337( 28,971円 )

3日目

3B(80A)
3B(80A)

1個

50,008( 55,009円 )

3日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

8,485( 9,334円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)

1個

18,248( 20,073円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)

1個

15,243( 16,767円 )

3日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)

1個

35,116( 38,628円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的かつ強靭なマレブルバルブです。
・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
・鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート

    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート

      マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

      マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

        ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込み

        ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込み

          マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ(呼径40~300)

          マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ(呼径40~300)

            125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

            125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

              10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ

              10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ

                青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ

                青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ

                  10K ゲートバルブ

                  10K ゲートバルブ

                    マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                    マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                      16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                      16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                        10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                        10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                          マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ

                          マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ

                            メーカー 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東亜バルブ工業 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 5,930円 13,695円 11,165円 8,481円 47,005円 2,851円 4,297円 23,466円 6,978円 17,786円 12,243円 49,876円 14,556円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCMB-S35 FCD-S FCD-S - FCD-S C3771BE FCD-S 青銅 ステンレス FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 125型 10K 10K 10K 20K 16K 10K 10K
                            仕切弁種類 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ式 外ねじ 内ねじ式 - - 内ねじ式 内ねじ - - 内ねじ

                            マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました