LPガス ガス栓には安定高品質の「ねじボールバルブ」を…!【特長】・本体は高品...
ねじ込み部の商品イメージ
横からの商品イメージ
上からの商品イメージ
ハンドルを回した時の商品イメージ
RBS-319-15型/RBS-319-20型 寸法図
製品名 | 接続ネジ | 口径(mm) | 面間(mm) |
---|---|---|---|
RBS-319-15Rc | Rc1/2 | 12.5 | 54 |
RBS-319-20Rc | Rc3/4 | 16 | 62 |
気密試験圧力 | 22.5kPa(0.23kgf/cm2) |
---|---|
空気流量 圧力損失0.1kPa時の規定値 | 6,000L/h以上 10,000L/h以上 |
(LPガス換算参考値) | (約9.0kg/h以上)(約15.0kg/h以上) |
使用圧力範囲 | 2.3kPa~3.3kPa |
使用ガス | LPガス |
Loading...
LPガス ガス栓には安定高品質の「ねじボールバルブ」を…!
【特長】
・本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れています。
・ふっ素樹脂Oリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれ、シール性抜群で、グリース不要です。
Loading...
RBS-319-15RCで型番確定
LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型の型番RBS-319-15RCのページです。
型番RBS-319-15RCに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RBS-319-20RC |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 供給側 配管ねじの呼び | 制御側 配管ねじの呼び | L (mm) | (H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,618円 ( 5,080円 ) | 1個 | - | 6日目 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 62 | 52 |