(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツインネットホース

ツインネットホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,866円
税込単価
9,753円

【特長】・ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい【用途】...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 色:
    ブルー
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    0.90
  • 入数(本):
    1

型番

TN-15195H50B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質PVC、ポリエステル糸
構造糸入り三重管ホース
使用温度範囲0~60℃
耐寒性脆化温度-38℃
耐圧性下記の規格表に記載
適用流体

食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合

ツインネットホース 外観図

▲50mブラドラム巻き

規格表

ツインネットホース 規格表

※1 内径のみ表示

使用例

用途:家庭用給水用具、家庭用散水用具として

型番リスト

型番
長さ(m)
仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN-15195H50B

50
補強ドラム
816-3780

1個

8,866( 9,753円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

カタログ

 

Loading...

TN-15195H50Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインネットホースの型番TN-15195H50Bのページです。
型番TN-15195H50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツインネットホース

ツインネットホース

    パワーラホース

    パワーラホース

      ブレードホース(ポリウレタン製)

      ブレードホース(ポリウレタン製)

        エアホース(ワンタッチカップリング付)

        エアホース(ワンタッチカップリング付)

          耐圧ソフト園芸ホース

          耐圧ソフト園芸ホース

            ハイブリッドトヨロンホース

            ハイブリッドトヨロンホース

              SHラバー(SR)ホース

              SHラバー(SR)ホース

                シャワーホース

                シャワーホース

                  ウルトラブレード

                  ウルトラブレード

                    ウレタンエアホース EUH-R/Wシリーズ

                    ウレタンエアホース EUH-R/Wシリーズ

                      シリコンホース

                      シリコンホース

                        散水用ソフトブレードホース

                        散水用ソフトブレードホース

                          ウォーターホース(ワイヤー入り)

                          ウォーターホース(ワイヤー入り)

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 千代田通商 トラスコ中山 中部ビニール工業 トヨックス 中部ビニール工業 三洋化成 プラス・テク E-Value ミスミ 中部ビニール工業 エスコ
                            通常価格 8,866円 1,189円 2,683円 3,877円 11,529円 665円 17,975円 14,899円 2,932円 1,758円 - 1,354円 14,694円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用流体/用途 圧縮空気 - 水 / 食品 - 水 / 食品 空気 水 / 空気 / 食品 水 / 食品 水 / 粉体 / 油(鉱油)
                            金具取付 なし なし なし - なし なし なし なし なし 両側 - なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 PVC ポリウレタン - - 塩化ビニール - PVC+ポリエステル糸 PVC ポリウレタン樹脂 シリコーンゴム - 塩化ビニール
                            ブルー ブルー - - ブラック(グリーン) ブルー透明 ブラック ホワイト グリーン - 乳白 - 透明(有色含む)
                            サイズ(内径) 15 - - - - - - 9 - 7 - 15 15

                            ツインネットホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました