(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラウンドエス

グラウンドエス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
19,899円 ~ 26,899円
税込価格
21,889円 ~ 29,589円

【特長】・フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホ...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    TPVC
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::90
  • 色:
    ブルー
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

グラウンドエス 仕様01
  • 材質:TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
  • 用途:散水用、農業用、食品用、飲料水用など

品質

  • 構造:単層管ホース
  • 使用温度範囲:0~90℃
  • 耐寒性:脆化温度-38℃
  • 耐圧性:圧力のかかる用途には適しておりません。
  • 食品衛生法(厚生省告示20号)適合

規格表

グラウンドエス 規格表01

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
サイズ(外径)(φ)
サイズ(内径)
長さ(m)
仕様
最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
63
20
15
50
ドラム巻き
0.31
816-3652
10

1個

19,899( 21,889円 )

5日目

85
24
18
50
ドラム巻き
0.27
816-3654
10

1個

26,899( 29,589円 )

5日目

104
26
20
50
カセ巻き
0.20
-
10

1個

20,979( 23,077円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
・食品用・飲料水用として使用可能。
・食品衛生法(厚生省告示20号)に適合しています。
・但し、油脂及び脂肪性食品を除きます。
・耐熱性に優れています。
・従来のホースに比べ熱さに強く、環境温度90℃まで耐えることができます(従来品は60℃まで)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラウンドエス

グラウンドエス

    さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

    さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

      クリアブルーホース

      クリアブルーホース

        サンカラーホース

        サンカラーホース

          グラアスホース

          グラアスホース

            農園芸ホース

            農園芸ホース

              ガゼットホース

              ガゼットホース

                スパーラホース

                スパーラホース

                  SKジェットホース

                  SKジェットホース

                    エクセルホース

                    エクセルホース

                      クリアグリーンホース

                      クリアグリーンホース

                        抗菌クリアーホース

                        抗菌クリアーホース

                          ホワイトネットホース

                          ホワイトネットホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成
                            通常価格 19,899円 11,715円 9,889円 10,134円 9,184円 15,899円 11,399円 12,034円 9,929円 11,636円 2,989円 9,889円 10,814円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 TPVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC PVC PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸
                            使用温度範囲(℃) -10::90 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            ブルー - ブルー ブルー パステルブルー ブラック - - グリーン - グリーン グリーン -

                            グラウンドエスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工場内の温水洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/04
                            リピーターです。
                            この価格で、90度まで使える品物は、そうそうないです。
                            柔らかく触り心地はいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました