(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャワーホース

シャワーホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,899円
税込単価
16,389円

弾力性に優れた交換用シャワーホースです。【使用流体/用途】水

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 最小曲げ半径(mm):
    40
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ(外径)(φ):
    14.5
  • サイズ(内径):
    9
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    50
  • 仕様:
    ドラム巻き
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    1.5
  • 入数(本):
    1
  • トラスココード:
    816-3742

型番

SW-9145D50W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

シャワーホース 仕様01
  • 材質:PVC、ポリエステル糸
  • 用途:シャワーホース交換用として

品質

  • 構造:糸入り二重管ホース
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • 耐寒性:脆化温度-41℃
  • 食品衛生法(厚生省告示20号)適合

規格表

シャワーホース 規格表01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-9145D50W

1個

14,899( 16,389円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

弾力性に優れた交換用シャワーホースです。【使用流体/用途】水

カタログ

 

SW-9145D50Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャワーホースの型番SW-9145D50Wのページです。
型番SW-9145D50Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャワーホース

シャワーホース

    SH農用ホース

    SH農用ホース

      ウルトラブレード

      ウルトラブレード

        布巻ホース 布巻スチームホース

        布巻ホース 布巻スチームホース

          ふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ 

          ふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ 

            食品用ホース スタンダードタイプ

            食品用ホース スタンダードタイプ

              非塩ビホース スタンダードタイプ

              非塩ビホース スタンダードタイプ

                シリコンホース

                シリコンホース

                  汎用樹脂ホース スーパーエアホース

                  汎用樹脂ホース スーパーエアホース

                    農・園芸用ホース 吸水管・余水管

                    農・園芸用ホース 吸水管・余水管

                      耐油用サクションホースFF型

                      耐油用サクションホースFF型

                        エアーフレンド

                        エアーフレンド

                          TACクリーンW

                          TACクリーンW

                            メーカー 三洋化成 中部ビニール工業 プラス・テク 弘進ゴム ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SHINSUNG(シンサン) 十川産業 プラス・テク プラス・テク 東拓工業
                            通常価格 14,899円 11,396円 2,932円 36,994円 - - - - 37,390円 21,124円 84,216円 41,147円 -
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目~   3日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   5日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 蒸気 水 / 粉体 / 空気 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤 水 / 空気 / 食品 水 / 空気 / 食品 水 / 空気 / 食品 水 / 薬品 / 油(鉱油) 水 / 薬品 Air
                            金具取付 なし なし なし なし - - - - なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 - PVC ゴム ふっ素樹脂 軟質塩化ビニール ポリオレフィン+スチレン系樹脂 シリコーンゴム オレフィン系樹脂 軟質ポリ塩化ビニール PVC PVC 軟質・硬質PVC
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 -20::60 0::150 -20::70 -5::70 -5::60 -30::150 - -5::60 -20::60 -20::60 -
                            最小曲げ半径(mm) 40 - - - - - - - - - - - -

                            シャワーホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました