(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-7
シリコンチューブ 10m~50m シリコンチューブ

シリコンチューブ 10m~50m ST-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,899円
税込単価
11,989円

【特長】・高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ【用途】・食品、飲料...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    シリコンゴム
  • 色:
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -30::150
  • 使用流体:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 仕様:
    ドラム巻き

型番

ST-7 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ST-7 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

型番長さサイズ
(mm)
最高使用圧力
(環境温度23℃時)
JANコード1梱入数
(本)
ケースサイズ
(cm)
C/S重量
(kg)
最小曲
げ半径
ST-340mドラム3×5ホワイト0.15MPa4973692170961621×21×655.215mm
ST-440mドラム4×6ホワイト0.13MPa4973692104829621×21×656.225mm
ST-540mドラム5×7ホワイト0.10MPa4973692170978621×21×657.132mm
ST-620mドラム6×8ホワイト0.10MPa4973692170985621×21×654.941mm
ST-720mドラム7×10ホワイト0.11MPa4973692104836621×21×657.638mm
ST-1010mドラム10×13ホワイト0.07MPa4973692104843621×21×655.685mm
ST-1210mドラム12×15ホワイト0.06MPa4973692170992621×21×656.4108mm
ST-1215D 50W50mドラム12×15ホワイト0.06MPa4973692111308642.5×42.5×6428.1108mm
ST-1520D 30W30mドラム15×20ホワイト0.08MPa4973692111568642.5×42.5×6435.395mm

商品特長詳細

  • 材質:シリコンゴム
  • 構造:単層管チューブ
  • 使用温度範囲:-30~150℃
  • 耐寒性:脆化温度-60℃
  • 食品衛生法(厚生省告示20号)適合

注意・禁止事項

  • 圧力のかかる用途には適さない

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
長さ(m)
最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-7

38
10
7
~10
~7
20
0.11
10

1個

10,899( 11,989円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ
【用途】
・食品、飲料水、医療用、電線保護用として

カタログ

 

ST-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブ 10m~50mの型番ST-7のページです。
型番ST-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンチューブ 10m~50m

シリコンチューブ 10m~50m

    ナフロンPTFEベンダブルチューブ

    ナフロンPTFEベンダブルチューブ

      チューブリール

      チューブリール

        TOMBO No.9003-BT ナフロンBTチューブ

        TOMBO No.9003-BT ナフロンBTチューブ

          ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 スリーブ

          ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 スリーブ

            ソフトナイロンチューブ F-15シリーズ

            ソフトナイロンチューブ F-15シリーズ

              特殊耐寒チューブ

              特殊耐寒チューブ

                コクゴ ETFEチューブ10m巻

                コクゴ ETFEチューブ10m巻

                  メーカー 三洋化成 ニチアス 日本ピスコ ニチアス 潤工社 CKD 三洋化成 コクゴ
                  通常価格 6,997円 40,300円 3,498円 9,766円 47円 1,376円 3,530円 13,066円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                  種類 ストレート ストレート 関連部品 ストレート - ストレート ストレート ストレート
                  材質 シリコンゴム ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂 - ナイロン ポリ塩化ビニル ふっ素樹脂
                  透明(有色含む) - 透明(有色含む) - 透明(有色含む) -
                  使用温度範囲(空気時)(℃) -30::150 0::260 - -40::260 - -10::60 -10::60 -
                  使用流体 - - 水 / 空気 - 圧縮空気 水 / 空気 -

                  シリコンチューブ 10m~50mのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  通信線の耐熱保護
                  評価 5.0満足度:5.02022/01/31
                  どうしても高温となる部分に通線線を貫通させなくてはならない箇所があり使用しました。
                  3年ほど経過しましたが問題なしです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  ST-10
                  ST-12
                  ST-1215D50W
                  ST-1520D30W
                  ST-3
                  ST-4
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?最小曲げ半径
                  (mm)
                  外径 D
                  (φ)
                  内径 d
                  (φ)
                  外径【区分】 内径【区分】 長さ
                  (m)
                  最高使用圧力(環境温度23℃時)
                  (MPa)

                  9,010円

                  ( 9,911円 )
                  1個 -

                  5日目

                  10851310~15~10100.07

                  10,899円

                  ( 11,989円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  101081512~15~15100.06

                  43,145円

                  ( 47,460円 )
                  1個 -

                  5日目

                  101081512~15~15500.06

                  52,483円

                  ( 57,731円 )
                  1個 -

                  5日目

                  10952015~20~15300.08

                  7,689円

                  ( 8,458円 )
                  1個 あり

                  13日目

                  101553~5~3400.15

                  8,989円

                  ( 9,888円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  102564~6~4400.13

                  エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました